• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sistemi di identificazione
  2. Sistema HF 13,56 MHz

Sistema HF 13,56 MHz (CANopen / J1939)

Identificazione in macchine mobili

Interfacce:
CANopen / J1939

Integrate
Antenna, centralina di controllo e interfaccia CANopen in un corpo compatto M18 o M30.

Resistente
Campo di temperatura ampliato da -40° a 85° C.

Certificato
Certificazione E1.

Robusto
Ottimizzato per applicazioni all'esterno con IP 67 e IP 69K, resistente a urti secondo EN60068-2-27, resistente a vibrazioni secondo EN60068-2-64.

Compatibile
Protocollo CANopen o J1939, ottimizzato per l'utilizzo con sistemi di controllo ecomatmobile di ifm.

Dispositivo RFID compatto per macchine mobili

Il dispositivo RFID compatto e robusto con interfaccia CANopen o J1939 è progettato per funzioni di identificazione in macchine agricole, veicoli comunali e macchine per cantieri.

I diversi componenti vengono rilevati automaticamente e i parametri corrispondenti possono essere configurati nel sistema di controllo.

Questa identificazione automatica semplifica la creazione di impostazioni specifiche del sistema.

Le informazioni sugli intervalli di manutenzione e i tempi operativi possono essere generate e salvate in modo automatico poiché il sistema di controllo riconosce automaticamente quando e per quanto tempo viene utilizzata una determinata impostazione della macchina. I tempi di arresto vengono ridotti al minimo e la produttività viene aumentata.

Identificazione di componenti e utensili. I tempi operativi e gli intervalli di manutenzione possono essere così rilevati e valutati.

Verifica della completezza:
viene rilevata la presenza di diversi utensili negli organi di sospensione corrispondenti.

Vengono rilevate diverse tipologie di componenti. I parametri per l'applicazione nel sistema di controllo e nei dispositivi di comando vengono adeguati automaticamente.

Sistema RFID DTM · 13,56 MHz