• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sistemi di identificazione
  2. Track & Trace Gate

Track and Trace Gate: controllo efficace del flusso di merci

Sicurezza e trasparenza nel flusso di merci

Track and Trace Gate di ifm è la soluzione completa per processi logistici automatizzati e trasparenti per merci in entrata e in uscita. Grazie alla trasmissione diretta di tutti i flussi di merci al livello IT, è possibile organizzare l'interconnessione di produzione, magazzino e fornitori in modo più efficiente che mai.

A questo si aggiunge il risparmio sui costi: ogni articolo che non viene preparato correttamente genera errori conseguenti.Grazie alla nuova trasparenza digitale, è possibile evitare gli errori, aumentare la velocità del processo, specialmente il tempo di esecuzione dell'ordine, e quindi migliorarne la qualità. Questo non riduce soltanto i costi per le risorse interne, ma aumenta anche la soddisfazione del cliente. Questo concetto si può definire Logistica 4.0, o Smart Distribution. I fattori decisivi sono i vantaggi che Track and Trace Gate di ifm offre fin dal primo momento.

Ci sono tre errori tipici nella preparazione degli ordini:

• Articolo sbagliato
• Nessun articolo
• Troppi articoli

  • Secondo gli studi, il tasso medio di errore durante la preparazione degli ordini è tra lo 0,3% e il 3%.
  • I costi medi variano estremamente a seconda del settore, del prodotto e dell'azienda.
  • La perdita di immagine non è quantificabile.

Come funziona Track and Trace Gate di ifm?

Track and Trace Gate di ifm supporta la tracciabilità dei prodotti in entrata e in uscita. Rileva gli oggetti dotati di un tag UHF ID secondo EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C. La soluzione collega tutti i componenti necessari ad un controller in cui i dati vengono pre-elaborati e resi disponibili per l'ulteriore elaborazione da parte di programmi terzi. Se, ad esempio, viene fatto un confronto nell'ERP con l'ordine o la bolla di consegna da assegnare, il controller può visualizzare il corretto carico/scarico della merce sotto forma di stato e di segnali sulla base di un file di feedback ricevuto.

Vantaggi del prodotto

Quali vantaggi offre Track and Trace Gate di ifm?

Grazie ad un'ispezione intelligente delle merci in entrata e in uscita mediante RFID, i flussi di merci possono essere visualizzati in modo trasparente ed elaborati in un sistema IT. Questo permette di migliorare i tempi di carico, evitare errori di preparazione degli ordini e ottimizzare i costi. La qualità aumentata in questo modo può anche migliorare il rating del fornitore a lungo termine.

Sensori collegati in modo intelligente
Rilevamento della direzione a scelta tramite sensori 3D o fotocellule; opzionalmente con misurazione del volume 3D.
Nessuna consegna errata grazie alla trasparenza del flusso delle merci.
Collegamento del flusso reale delle merci con i processi digitali di pianificazione/ordine.
Ideale per applicazioni robuste
Track and Trace Gate di ifm è costituito interamente da componenti industriali con il grado di protezione IP65/IP67.
Supporto individuale in tempo reale di Edge Device e ERP
Interfaccia semplice per i processi grazie al trasferimento di file tra Edge Controller e ERP per processi logistici digitali in rete.
Semplice, intuitivo e flessibile
Application Package "Ready to Start", semplice messa in servizio grafica. Non è necessaria una programmazione. Ulteriori varchi possono essere aggiunti all’Edge Controller esistente in modo semplice tramite uno switch.
Meno errori, maggiore risparmio sui costi
Semplice ispezione delle merci in entrata e confronto con le liste di ordini/carico. Il confronto dei dati con i sistemi ERP è completamente automatico, quindi meno soggetto ad errori rispetto alle registrazioni manuali. In questo modo, le possibili forniture sbagliate saranno rilevate ed evitate tempestivamente.

Panoramica prodotti

Articolo Descrizione Trigger e rilevamento della direzione di carico Possibilità di espansione
ZZ0814 Master Package con edgeController sensore O3D consente un posizionamento esatto della merce 1 varco, ampliabile con max. 9 Extension Package per il controllo di 10 varchi per ogni Master Package
ZZ0815 Extension Package per
ZZ0814 o ZZ0816
1 Extension Package necessario per ogni altro varco
ZZ0816 Master Package con edgeController fotocellula reflex laser variante economica 1 varco, ampliabile con max. 9 Extension Package per il controllo di 10 varchi per ogni Master Package
ZZ0817 Extension Package per
ZZ0814 o ZZ0816
1 Extension Package necessario per ogni altro varco
ZZ1124 UHF Gate edgeController edgeController con software RFID preinstallato ricambio per ZZ0814 e ZZ0816
Overview ifm Track and Trace Gate master packages and extension packages

Ammortamento

Track and Trace Gate di ifm è un investimento che si ripaga rapidamente.
Il periodo di ammortamento viene calcolato con la formula seguente:

Costi per acquisto + costi per implementazione / risparmio sui costi dovuti a errori = tempo di ammortamento

Già dopo circa 570.000 forniture, si raggiungono costi da errore di 290.000 euro dovuti a errori di preparazione degli ordini ed errori di fornitura con un tasso di errore di solo il 3%.

L'ammortamento di questo esempio è già saldato nell'anno dell'investimento alle seguenti condizioni:

  • 200.000 forniture all'anno con l’utilizzo di 10 varchi e un valore medio statistico di 17 euro per ogni fornitura sbagliata
  • 400.000 forniture all’anno con l’utilizzo di 20 varchi

Calcola tu stesso:

Applicazioni

Ingresso e uscita di merci attraverso un cancello

La soluzione Track and Trace Gate risponde alle seguenti domande:

  • Cosa è stato consegnato?
  • Quando è stato consegnato?
  • Dove viene consegnato il materiale?
  • Dove viene richiesto il materiale? (linea, magazzino ecc.)
  • La merce è già arrivata?

I componenti dell’applicazione in dettaglio: