• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Rilevamento di oggetti 3D
  2. Sistema di riconoscimento dei pallet (PDS)

Riconoscimento pallet: accelerare i processi di prelievo con PDS

Il sistema di riconoscimento dei pallet PDS (Pallet Detection system) è una soluzione software per il rilevamento più veloce e completamente automatico di tutti i tipi di pallet standard con due vani di inforcamento in sei gradi di libertà. In combinazione con l'hardware O3D3xx, la posizione del pallet viene rilevata più velocemente senza compromettere la precisione. Ciò riduce il tempo di ciclo totale del rilevamento dei pallet per i veicoli autonomi e semi-autonomi per la movimentazione dei pallet.

Il sistema di riconoscimento dei pallet migliora le prestazioni dei veicoli autonomi e semi-autonomi aumentando la velocità di riconoscimento della posizione dei pallet senza compromettere la precisione.

Risparmio di tempo per ogni processo di prelievo

Attuale 5 sec
PDS 0,8 sec
Δ tempo 4,2 sec

Caso d'uso simile in Tecnoferrari con software realizzato dal cliente stesso

Maggiore efficienza con PDS
I dati si basano su 12 prelievi all'ora per veicolo

OEE (efficacia totale di un impianto) è lo standard per misurare la produttività della produzione. In parole povere, questa è la percentuale dell'attività produttiva effettiva dell'impianto nel tempo totale di produzione.


Disponibilità

Somma delle ore pianificate - tempo perduto

Somma delle ore pianificate


Tasso di rendimento

Velocità effettiva della macchina

Velocità di progetto della macchina


Fattore di qualità

Numero di prodotti validi

Numero totale di prodotti fabbricati

Probabilmente la metrica OEE più importante per un'applicazione di robotica è il tasso di performance a cui vengono rilevati cicli lenti e piccoli arresti. Il valore indica la percentuale della massima potenza possibile che viene raggiunta. In altre parole: quanto è efficiente l'applicazione funziona effettivamente. Con PDS, il tasso di rendimento - e quindi l'efficienza - viene aumentato riducendo il tempo necessario per il prelievo del pallet.