• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sensori di flusso
  2. Prodotti – Novità

Novità e prodotti - Sensori di flusso

I prodotti per il monitoraggio del flusso e la misurazione della portata sono tanto diversi quanto le loro applicazioni e i campi d'impiego. I sensori di flusso di ifm si distinguono per l'altissimo livello di qualità e robustezza.

Che sia l'industria automobilistica, l'industria alimentare, le macchine mobili, la robotica, l'industria delle acque o altri ambiti d'impiego: ogni settore ha le sue sfide e le sue particolari esigenze, che ifm soddisfa pienamente con i suoi sensori.

I prodotti qui presentati mostrano le nostre novità e i sensori di flusso recentemente lanciati sul mercato.

Scopri le eccezionali proprietà, le funzionalità, le caratteristiche di qualità e la forza innovativa della nostra gamma di sensori di flusso.

Nuovi prodotti:

Sensore di misura del gap di posizionamento per macchine utensili

Il sensore di misura del gap di posizionamento SDP rileva la distanza tra la superficie di contatto e l'oggetto con una precisione costantemente alta e la trasmette come valore assoluto. Anche le più piccole variazioni della posizione reale rispetto alla posizione target vengono rilevate in modo affidabile, garantendo costantemente la qualità del prodotto.

Misuratore termico di aria compressa di massimo livello

Il nuovo misuratore termico di aria compressa è un vero e proprio tuttofare. Non ha solo un sensore di temperatura integrato ma anche un sensore di pressione. L'operatore può così misurare quattro valori di processo allo stesso tempo (portata, pressione, temperatura e totalizzatore = contatore di quantità totale) e ottimizzare la produzione.

Pulizia ad alta pressione, rilevata con precisione

Quando si documentano i processi di pulizia e le applicazioni ad alta pressione, il principio di misura meccatronico con il suo rapido tempo di risposta è sempre la scelta giusta. Il sensore di temperatura integrato e le versatili funzioni diagnostiche tramite IO-Link consentono un risparmio sia sui costi aggiuntivi per hardware che su quelli di manutenzione.

Misuratore di aria compressa SDG

Misurazione precisa dell'aria compressa, dal generatore all'utenza

Il misuratore di aria compressa SDG è un vero e proprio tuttofare. Grazie ai sensori di pressione e temperatura integrati, l'operatore ha a disposizione quattro valori di processo (portata, pressione, temperatura e consumo totale), che forniscono informazioni sull'efficienza energetica del suo impianto. Con un’ampia gamma di precisi sensori in linea da DN8 a DN250, ifm copre l'intero spettro di applicazioni.