• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. moneo:IIoTプラットフォーム
  2. 製品
  3. moneo edgeConnect

moneo edgeConnect:通信インターフェース


下り
moneo edgeConnectにより、デバイスとデータソースをmoneo OSに接続できます。たとえば、複数のIO-Link対応センサを接続したifm製IO-Linkマスタまたは振動診断増幅器は、接続されたセンサの情報を読み取ります。moneo edgeConnectは、こうして機械レベルから取得したデータをmoneoのアプリやアプリケーションで読み取れるように情報を処理します。センサの無線接続を可能にする一部の基地局を含め、ifm IoTコアコネクタを介して接続できるifmデバイスの数は増加しています。

上り
適切なコネクタを使用することによって、moneo edgeConnectは、moneoで収集されたプロセスデータや計算値をクラウドや別のサードパーティ製システムに送信することも可能です。moneoによって生成されたチケットも、対応する設定のターゲットシステムに送信することができます。また、OPC UAサーバーは、OPC UAクライアントを持つシステム用にmoneoからデータを取得できます。


このようにmoneo edgeConnectは、製造・自動制御システム、内部情報システム、クラウドプラットフォームを繋ぐ働きをします。

現在moneo edgeConnectは、IO-Linkマスタ(AL 13/19シリーズ、詳しくは技術要件を参照)などのifm製品・振動センサ診断増幅器(VSE)・ifmソフトウェアエージェント・ifm IoTコアインターフェースを搭載した一部のシステムからのデータ取得に対応しています。さらに、moneoではMQTTサーバーまたはOPC UAサーバーを介して、AWSやAzureのクラウドプラットフォームや、その他のサードパーティシステムにデータを送信することもできます。その他のコネクタも開発中です。

国内の専門家からアドバイスを受けましょう

協力してプロジェクトを成功させます。

ご納得いただけましたか?お問合せください。お客様と共に歩みます。お客様の要件に応じて、戦略的アドバイスから個々のソフトウェアの開発、ハードウェアソリューションと高度なサービスへの実装まで、ifmシステムセールスチームがサポートします。