• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. moneo:IIoTプラットフォーム
  2. 製品
  3. moneo OS

moneo OS: IIoTプラットフォーム

moneoワールドの中心

moneo OS基本アプリケーションは、一般的なIIoTソフトウェアに含まれる機能を提供します。柔軟なユーザ管理機能で、ユーザの作成やグループ管理ができます。そのためソフトウェアは、社内のさまざまなタスクや権限に合わせて、特定のユーザが使用できるようになります。ユーザはAdmin、User、Visitorとして定義できます。

直感的に操作できるデバイス管理により、新しいデバイスを統合してプラント構造をマッピングし、プラントのデジタルイメージを簡単に生成することができます。

グラフィカルユーザインターフェースのデータモデリングにより、新しいプロセス値を適応したり生成したりできます。たとえば、差圧または運転時間カウンタを、数秒で作成して計算できます。

moneo OS – moneoワールドのオペレーティングシステム。

moneoライセンス

国内の専門家からアドバイスを受けましょう

協力してプロジェクトを成功させます。

ご納得いただけましたか?お問合せください。お客様と共に歩みます。お客様の要件に応じて、戦略的アドバイスから個々のソフトウェアの開発、ハードウェアソリューションと高度なサービスへの実装まで、ifmシステムセールスチームがサポートします。