4-20mA 入力表示器
アナログ計器表示の要望に応えるディスプレイ
デジタル化が進んでも、タンクのレベルや室内の空調温度等の測定値を、制御盤や制御室の中ですぐにアナログ表示で確認したいという需要はまだ多く残っています。このアナログ表示器はこうしたご要望にお応えします。
表示器は4-20mAのアナログ信号から給電されており、外部電源装置を必要としません。
フレキシブルな表示機能
測定量は、cm単位のレベルや温度(摂氏 ℃)などの実測値による表示が可能です。スタートポイントとエンドポイントを設定して、測定範囲を自由にスケーリングできます。また、非線形信号の補正も簡単で、ポイントを自由に決めて値の線形化変換ができます。例えば、開口角を測定して距離値に直して表示することも可能です。使いやすい優れた機能により、多彩な測定値表示が簡単にできます。