• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Systèmes d'identification RFID
  2. Système LF 125 KHz

Système LF 125 KHz (AS-i)

Identification dans les systèmes de convoyage guidés.

Interface :
AS-Interface

Plug and play :
Mise en service facile et rapide.

Efficient :
Raccordement de maximum 31 lecteurs RFID sur un maître AS-i.

Sûrs :
Haute fiabilité de lecture et boîtier compact.

Immédiatement opérationnel :
Les unités de lecture/écriture avec AS-Interface ne nécessitent aucune programmation. Lorsque le tag passe devant l’antenne, la valeur mémorisée est lue.

Homologué :
L’homologation AS-Interface garantit l'interopérabilité en automatisation.

Le système d'identification RFID DTS125 d'ifm est un système d'identification à technologie 125 kHz, adapté aux besoins industriels. Il est le premier système RFID pour AS-Interface dans le monde.

Outre l'antenne, les têtes de lecture / écriture compactes comportent l'évaluation complète et l'interface à AS-i. Ceci permet une intégration rapide des appareils sur le réseau AS-i et la transmission instantanée des données au système de commande.

Pour une utilisation très facile des données RFID et la communication avec des réseaux supérieurs, ifm offre l'application System Solution "RFID DTA". Le chargement et la configuration de l'application fonctionnent via l'interface web intégrée, c'est-à-dire tous les réglages nécessaires peuvent être effectués de manière pratique via un navigateur internet.

DTS125 dans l'application.
Le système RFID DTS125 est conçu pour le contrôle de la production en assemblage et convoyage, la manutention, l'emballage et les systèmes de remplissage.

Le système est particulièrement approprié pour le marquage de palettes.

Plug and Play aussi pour le matériel : raccordement via connecteur M12 ou répartiteur AS-i. Le système DTS125 peut être intégré dans des réseaux AS-i en très peu de temps et est immédiatement opérationnel. On peut ainsi diminuer les temps de mise en service et réduire les coûts de matériel.

Le système RFID DTS125 assure la logistique correcte sur la ligne de production des transmissions. Toutes les palettes sont identifiables par RFID. Les procédés optiques comme par exemple le code à barres ont été exclus à cause des conditions d'environnement difficiles (huiles, copeaux métalliques).

Le système RFID DTS125 - optimal pour solutionner vos applications d'assemblage et de convoyage ainsi que de manutention. Il reconnaît des objets sur des systèmes de transport avec des vitesses de passage jusqu'à 0,5 m/s.

TAG RFID pour des systèmes de montage et de convoyage.
Les tags robustes et sans piles sont spécialement appropriées pour l'utilisation dans des plages de température élevées.

Les tags pour le système RFID AS-i ne sont pas compatibles avec le système 125 KHz HF pour les boîtiers DTE.

Système RFID LF DTS125 · 125 KHz

RFID 125 kHZ Aperçu général