• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

Niveausensoren

De niveaumeting en zijn analyse spelen in de procesautomatisering een belangrijke rol. Wat gebeurt er wanneer een vloeistofvat overloopt of leeg loopt?

Voor het oplossen van niveau-applicaties is er keuze uit verschillende technologieën. Vind de technologie die het beste geschikt is voor uw applicatie.

De optimale oplossing voor elke vereiste.
  Technologie Toepassingsgebieden Sensortype Max. meetbereik [cm] Analoge uitgang Schakeluitgang Toelatingen Uitgebreide informatie
Impedantiespectroscopie
mediacontact
Als alternatief
voor de trilvork
Onderdrukking van aanhechtingen
en schuim
LMT, LMC - - + EHEDG, 3A, FDA,
EC1935, WHG*, ATEX, DNV/GL, FCM
Grensstandmeting
Capacitief
mediacontact
Overloopbescherming en
lekkagebewaking
LI - - + WHG*
Capacitief
contactloos
Detectie door
niet-metalen
tankwanden
KG, KI, KQ 25 - +  
Capacitief
mediacontact
Toepassingen bij
hydraulica- en
koelsmeermiddeltanks
LK, LT 73 + + WHG* Continue niveaumeting
Geleide microgolf
mediacontact
Industriële en
hygiënische toepassingen
LR 200 + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG*
Hydrostatisch
mediacontact
Industriële en
hygiënische toepassingen
aan tanks en in vrije
wateren
PG, PI,
PA, PS, PN,
PE, PM
- + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, ATEX, DNV/GL, FCM
Ultrasoon
contactloos
Grote afstanden en
lastige oppervlakken
UGT, UIT 800 + +  
Optisch
contactloos
Grote afstanden
hoekonafhankelijke meting
met gerichte lichtspot
O1D 980 + +  
Optisch 3D
contactloos
Stortgoederen
volledigheidscontrole
O3D 800 + +  

Radar contactloos

Industriële en
hygiënische toepassingen
LW 1000 + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, FCC, CRN, cULus, UKCA
* Duitse waterhuishoudingswet