• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

IO-Link-master met IoT-aansluiting geschikt voor het veld

Veilige uitwisseling tussen OT- en IT-niveau

Ook in de moderne wereld van Industrie 4.0 heeft de beveiliging van uw installatie-infrastructuur tegen invloeden van buitenaf de hoogste prioriteit. De IoT-geschikte IO-Link-mastermodules werken in het automatiseringsnetwerk als decentrale gateways en sturen de gegevens van de aangesloten sensoren door naar de veldbus.
De verbinding met het IT-niveau vindt plaats via een aparte IoT-ethernet interface. De dataoverdracht vindt plaats via de beschikbare TCP/IP-JSON-interface. Hierdoor kunt u relevante procesgegevens op IT-niveau en in ERP-systemen verwerken en tegelijkertijd de veiligheid van uw installatie handhaven.

Comfortabel parametreren met moneo configure SA

De intuïtief te bedienen software moneo configure SA registreert automatisch uw gehele IO-Link-infrastructuur en ordent deze overzichtelijk in de opgegeven boomstructuur. Masters en sensoren worden weergegeven met de betreffende parameters en kunnen centraal in de software worden beheerd.

Robuuste veldbusmodule voor veeleisende applicaties

Dankzij het speciale behuizingsmateriaal en de hoge afdichting is gebruik in koelingsapplicaties of direct in natte omgevingen in de levensmiddelenindustrie mogelijk. De ecolink-technologie staat garant voor betrouwbare, permanent dichte M12-verbindingen van de aansluitleidingen.

Met de bijhorende toebehoren kan extra hulpenergie worden geleverd voor de aansluiting van IO-Link-actuatoren. De kabellengte mag maximaal 20 meter bedragen.