• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. ecomatmobile
  2. Pulsgever en hellingsensoren

Pulsgever en hellingsensoren

Sensoren voor mobiele machines

Betrouwbaar:
CAN-interface via M12-connector
Robuust:
trillings- en schokvast
Goedgekeurd:
E1-typegoedkeuring door de Duitse RDW (Kraftfahrt-Bundesamt)
Belastbaar:
groot bedrijfstemperatuurbereik van -40 tot 85 °C
Dicht:
hoge dichtheid (IP 67/IP 69K) voor de eisen van ruwe omgevingsvoorwaarden

Multiturn-pulsgevers – posities en draaibewegingen exact detecteren

De multiturn-pulsgevers dienen voor de detectie van rotaties of voor de exacte positiebepaling bij draaibewegingen. De gever verdeelt een rotatie in 4096 stappen. Het transmissieloze systeem maakt gebruik van het Wiegand-effect om zonder accubuffering bij spanningsuitval de positiewaarden te verkrijgen. Op die manier kan zonder referentiëren de exacte positie naar de besturing worden doorgestuurd.

Hellingsensoren – hoge meetnauwkeurigheid voor hoeken en standen

Vaak is de horizontale uitlijning van machines of machinedelen een belangrijke voorwaarde voor de betrouwbare werking. Hellingsensoren dienen voor de absolute bepaling van hoeken of posities bij mobiele machines. De hellingsensoren beschikken over een hoge meetnauwkeurigheid over het gehele hoek- en temperatuurbereik bij hellingshoeken in X- en Y-richting. Ze zijn uitgerust met CAN-interface (CANopen / SAE J1939) of IO-Link.

Sensoren voor mobiele machines

• Pulsgevers

naar de selector

• Statische hellingsensoren

naar de selector

• Dynamische hellingsensoren

naar de selector