• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

Systemen voor mobiele machines

Altijd de eerste keuze. Robuust, flexibel, betrouwbaar.

Bouwmachines Landbouw- en bosbouwmachines Gemeentevoertuigen Transport en logistiek

U weet nooit wat er gebeurt tijdens de volgende werkzaamheden. Maar u kunt ervoor zorgen dat de mobiele machine optimaal is uitgerust voor elke uitdaging: met de robuuste en betrouwbare systeemoplossingen van ifm. Van de sensor en bekabeling tot het display en besturingssysteem, ifm biedt als one-stop-leverancier hoogwaardige componenten voor toepassing in mobiele machines.
Wat er ook gebeurt. Het systeem draait.

Ervaar nu de voordelen en bekijk het productportfolio van ifm!

ecomatmobile in Motorsport

Als je betrouwbaar topprestaties wilt leveren op het racecircuit zonder de motor en aandrijflijn te zwaar te belasten, kun je niet zonder monitoring van relevante processen. Ontdek hier hoe ecomatmobile producten hieraan kunnen bijdragen.

Bovengemiddelde kwaliteit zorgt voor betrouwbaarheid

In omvangrijke testen moeten alle ifm-apparaten hun betrouwbaarheid aantonen. Gangbare producttesten zijn aangescherpt en aangevuld met combinatietests. Temperatuurschok- en trillingstesten maken er eveneens deel vanuit, net als speciale dichtheidscontroles, bijv. met behulp van een waterstraal onder hoge druk. Deze testprocedures worden bevestigd door onder meer de beschermingsgraad IP 69K, waarover alle sensoren en stekkerverbindingen voor mobiele toepassingen beschikken. Als laatste vindt er bij alle ifm-producten een 100%-eindcontrole plaats, voordat ze naar de klant gaan.

Alleen door de som van deze maatregelen kan ifm de kwaliteit en betrouwbaarheid garanderen die het zijn klanten belooft.

Kwaliteit produceren

Hoogwaardig geautomatiseerde en nauwkeurige productieprocessen maken de vervaardiging van defectvrije producten binnen de kleinste tolerantiegrenzen mogelijk. Omvangrijke kwaliteitscontroles evenals een gegarandeerde, constante kwaliteit van de gebruikte materialen vormen de garantie voor producten die voldoen aan de hoogste en strengste eisen. Vanzelfsprekend is het complete productieproces ISO-gecertificeerd.

Ongevoelig voor schokken

Krachtige stoten en trillingen behoren tot de dagelijkse gang van zaken voor een mobiele machine – en daarmee ook tot de invloeden waartegen onze producten voor mobiel gebruik bestand moeten zijn. Met schok- en trillingstesten die overeenkomen met de afzonderlijke reële invloeden, waarborgen wij de werking van onze componenten. Behuizing, elektrische aansluitingen, displays - alles moet bestand zijn tegen zelfs de meest ongunstige omgevingsinvloeden.

Getest op een betrouwbare werking

Kwaliteit is bij ifm een doorslaggevende succesfactor – en wordt bij alle ecomatmobile-componenten gecontroleerd tijdens alle relevante productiestappen. Na de eindmontage wordt elk afzonderlijk product inclusief de in- en uitgangen en interfaces onderworpen aan een definitieve, uitgebreide functietest. Pas wanneer deze succesvol is, wordt het product goedgekeurd voor uitlevering.

Voor een extreem klimaat

Vele klimaatzones, één vereiste: storingsvrije werking. In ons klimaatlaboratorium wordt onder andere het inschakelgedrag van de ecomatmobile-componenten onder extreme temperaturen getest. Met gerichte UV-straling controleren wij of krachtige zoninstraling niet van invloed is op de apparaten. Ook moeten onze componenten extreme temperatuurschommelingen en een hoge vochtigheid weerstaan.