• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Ultrasone sensoren
  2. Toepassingen

Applicaties

Of er nu niveaus in tanks of afstanden tot objecten moeten worden gemeten: ultrasone sensoren kunnen op verschillende applicaties worden toegepast.

Contactloze en continue niveaumeting

De niveaumeting in tanks of silo's is een van de belangrijkste toepassingsgebieden voor ultrasone sensoren. In die gevallen maakt het niet uit of het om vloeistoffen of stortgoederen gaat – de meting werkt op betrouwbare en nauwkeurige wijze. Juist agressieve media en bijbehorende dampen vormen in dergelijke toepassingen grote uitdagingen voor veel sensoren. Maar niet bij de nieuwe, volledig metalen ultrasone sensor van ifm. Die heeft een doorlopende behuizing van robuust 3126roestvast staal. Dat maakt de sensor bestand tegen externe invloeden en verhoogt zijn levensduur.

Detectie van transparante objecten

Transparante objecten als PET-flessen, blisterverpakkingen of dunne folies vormen met name voor optische sensoren grote uitdagingen. Hier vormen ultrasone sensoren de oplossing. De verzonden geluidsgolven van de sensor wordt door het objectoppervlak gereflecteerd en op betrouwbare wijze geregistreerd. Zo kunnen ook transparante en semi-transparante objecten onafhankelijk van hun materiaaltype nauwkeurig en betrouwbaar worden gedetecteerd.

Leeg-herkenning van materiaal op rol

Folies, etiketten, papier, draad: al deze producten worden gewoonlijk op rollen opgeslagen en het proces ingevoerd. Des te meer materiaal van de rol is verbruikt, des te kleiner wordt de totale diameter van de rol. Deze verandering in diameter kan met een ultrasone sensor tot op de millimeter nauwkeurig worden gedetecteerd. Kleur, transparantie en oppervlak van het object spelen daarbij geen rol. Zo kan de noodzaak om te wisselen tijdig worden herkend en vervanging worden gereedgezet. Dat vermindert dure, onnodige stilstandstijden.

Herkenning van geluidsabsorberende objecten

Onregelmatige of geluidsabsorberende objecten kunnen ertoe leiden dat de ultrasone cel geen echo meer ontvangt. Voor deze toepassingen kunnen zogeheten reflectiesensoren worden gebruikt. Daarbij wordt het verzonden geluidssignaal door een gedefinieerde reflector weerkaatst en door de sensor opgevangen. Een object wordt herkend zodra dat het weerkaatste signaal onderbreekt.

Nauwkeurige detectie door kleine openingen

Ultrasone sensoren worden gekenmerkt door een brede geluidskegel. Dat is van voordeel wanneer onregelmatige objecten zoals boxen met gaten moeten worden gedetecteerd. Maar wat wanneer bijvoorbeeld het niveau van kleine ampullen moet worden gemeten of een puntnauwkeurige detectie nodig is? Precies voor dergelijke applicaties is de "Sound Tube" (E23000) ontwikkeld. Daarmee is een bundeling van het geluid mogelijk en een versmalling van de geluidskegel, zodat ook een detectie door kleine openingen mogelijk is.

Uw advies door onze experts

Samen maken wij uw project tot een succes.

Overtuigt? Neem dan contact met ons op! Wij begeleiden u in de besluitvorming. Op basis van uw eisen wordt u van aanvang aan ondersteund door onze ifm-systeemverkoop - van het strategieadvies, via de ontwikkeling van individuele soft- en hardware oplossingen en de betreffende implementatie tot en met verdere services.