• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Ultrasone sensoren
  2. Voordelen

Voordelen van ultrasone sensoren

Ultrasone sensoren detecteren alle geluidsreflecterende objecten en meten de tijd van verzending tot ontvangst van een geluidssignaal. Kleur, transparantie en oppervlak van het object spelen daarbij geen rol!

Voordelen ten opzichte van andere meetprincipes

Object/toepassing Ultrasone sensor ToF-afstandssensor Optische
sensor
Glanzende objecten
Onregelmatige objecten
Objecten met gaten
Transparante objecten
Transparante
vloeistoffen
Transparante
folies
Groot bereik
een signaal
Verschillende kleurobjecten
Niveau onregelmatige objecten
(zaaigoed, aardappels)
Groot detectiebereik (> 1 m)
Dynamische applicatie
Hoek t.o.v. object
Kleine targets

Transparante objecten worden betrouwbaar herkend

Blisterverpakkingen in de verpakkingstechniek, PET-flessen of transparante kunststofschalen in de levensmiddelenindustrie kunnen met ultrasone sensoren op betrouwbare wijze worden gedetecteerd.

Zeer goed geschikt voor lastige oppervlakken

Anders dan bij optische sensoren spelen kleur, transparantie of glansgraad van het object geen rol voor de herkenning. Door de brede straalbundel herkennen de sensoren zelfs rasterachtige objecten op betrouwbare wijze.

Vermindert aanhechting

Door de trillende geluidsomvormer kan stof minder goed aanhechten. Zodoende werken de sensoren ook bij lichte vervuiling op betrouwbare wijze en kunnen in applicaties worden gebruikt waarin optische sensoren aan hun limiet zitten

Overtuigen door hoge prestaties

Ook bij de meest uiteenlopende toepassingen – van de stapelhoogtecontrole bij kartonnages tot de leegdetectie van glanzende kunststofetiketten – leveren ultrasone sensoren betrouwbare en continue signalen. In de bouwvorm M18 beschikken ze bijvoorbeeld over een bijzonder klein blind spot en grote detectiebereiken, die voorheen alleen door sensoren in een aanzienlijk grotere bouwvorm bereikt werden.

Meerwaarde bij IO-Link-varianten

Kiest u voor een IO-Link-variant onder de ultrasone sensoren van ifm, dan beschikt u over de volgende voordelen:

  • Virtuele teach-knop voor eenvoudige instelling van de schakelpunten
  • Comfortabele sensorvervanging via plug&play
  • Parameters kunnen op de IO-Link-master worden opgeslagen.
  • Een uitgebreide documentatie van de ingestelde parameters is overbodig
  • Uitvoer van de afstandswaarde in millimeters
  • Instelbare geluidskegel voor aanpassing aan de applicatie
  • Instelbare in- en uitschakelvertraging voor een betrouwbaar meetsignaal
  • Manipulatiebeveiliging door toetsblokkering