- Produtos
- QA0011
IO-Link - Software de parametrização
QA0011
LR DEVICE (USB Stick)
IO-Link - Software de parametrização
QA0011
LR DEVICE (USB Stick)
artigo descontinuado
Produtos alternativos: QMP010 Comparação de produtos: QA0011 / QMP010 Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!
Aplicação
Aplicação | Parametrização ON e OFFLINE de dispositivos IO-Link |
---|---|
Função | Parametrização de dispositivos IO-Link e mestres IO-Link ifm; Representação de valores do processo para ajuste de dispositivo e diagnóstico; gerenciamento IODD |
Software / programação
Lingua | Alemão; Inglês; Espanhol; Francês; Italiano; Japonês; Coreano; Português; Russo; Chinês |
---|---|
Portadora de dados | Pen drive USB |
Tipo de licença | Licença única |
Classe de licença | Versão completa |
Requisitos de sistema
Mín. Ciclo do CPU | 2 GHz |
---|---|
Mín. Quantidade de núcleos CPU | 2 |
RAM mín. | 2 GB |
Espaço no disco rígido mín. | 5 GB |
Mín. Resolução de gráfico | 1680 x 1050 |
Interface de equipamento necessária | LAN Adapter - RJ45; USB |
Sistema operativo | Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016 |
Navegador Web | Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge |
Dados mecânicos
Peso [g] | 145 |
---|