• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Sensor de pressão PI agora com resolução múltipla

  • Célula de medição cerâmica resistente a picos de pressão e sobrecarga
  • Modelo faceado frontalmente com vedação de PTFE estável a longo prazo
  • Temperatura de fluido permanente de 150°C
  • Certificado de fábrica gratuito para download
  • Resolução muito alta graças a 32 bits e IO-Link

Sensor de pressão PI para aplicações higiénicas

Alta resolução graças ao IO-Link e 32 bits

Há anos que os sensores de pressão ifm da série PI provaram o seu valor na indústria alimentar e de bebidas. Mas mesmo o que é bem sucedido pode ser melhorado. As alterações de pressão podem agora ser visualizadas através do IO-Link em alta resolução com aproximadamente 20.000 passos. Este é um ganho enorme, especialmente para a medição do nível hidrostático com pressão da parte superior. Pois a verdadeira detecção da pressão ocorre em apenas uma fração da faixa de medição. Uma característica interessante para a manutenção e entrada em operação, é a função de simulação com a qual o sensor pode transmitir sinais de medição ou estados de erro para o controlador. O sensor suporta permanentemente uma temperatura de 150 °C do fluido. Esta é medida e transmitida adicionalmente via IO-Link (precisão de 2,5 K).

Produtos