ifm mate: sistema de assistência para estações de trabalho manuais
Um suporte simples
Com o ifm mate, ganha um colega paciente e - teoricamente - omnisciente para os seus postos de trabalho manuais. Quer se trate de trabalhos de montagem ou tarefas de embalagem: Com o ifm mate pode definir, explicar e executar cada processo de trabalho manual passo a passo. O núcleo do sistema é um algoritmo de inteligência artificial que reconhece as mãos do operador com a ajuda de uma câmera montada acima da estação de trabalho, sem a necessidade de acessórios adicionais tais como pulseiras ou óculos de realidade virtual. A sequência definida do processo é mostrada no display, assim como o conteúdo de apoio opcional, como vídeos ou gráficos.
Garantia de qualidade com efeito de aprendizagem
O mate também indica claramente os desvios em relação ao processo definido. A etapa do processo que não foi cumprida é repetida até ser executada corretamente. Isto melhora a curva de aprendizagem do operador e garante uma elevada qualidade de execução.
Integração de sensores e biblioteca central
Os sensores de visão O2D5 podem ser perfeitamente integrados ao mate para um controle de qualidade ainda mais eficaz das peças, por exemplo, através da análise de contorno nominal/real. Através da API REST, o sistema pode comunicar com a infraestrutura IT e transmitir informação sobre o estado atual da encomenda ou o progresso da montagem. O diálogo com o SAP também é possível para que o planeamento de encomendas possa ser feito de forma centralizada para os sistemas individuais.
Saiba mais em mate.ifm.