• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Sensor de pressão com célula de medição cerâmica de alta qualidade

Não requer manutenção e é robusto

Em relação ao processo, os sensores de pressão não requerem manutenção porque não possuem vedação elastomérica. A célula de medição cerâmica robusta e faceada frontalmente resiste aos impactos de pressão e de vácuo, assim como aos efeitos de materiais abrasivos. Além disso, o sensor resiste à uma temperatura do fluido de até 150 °C (máx. 1h).‏ Deste modo, o sensor é perfeitamente adequado para todas as aplicações convencionais da indústria alimentícia.

Alta precisão

Os transmissores de pressão dos tipos PM16 e PM17 possuem uma precisão total de 0,2%. Além disso, a compensação de temperatura no caso de mudança rápida de temperatura foi melhorada consideravelmente (ex.: em processos CIP/SIP).

Adaptação flexível

Os sensores estão disponíveis com tri-clamp para a instalação direta, cone de vedação G1 e G1 Aseptoflex Vario para a instalação com adaptadores de processo e de soldagem em tanques e com cone de vedação G1/2 para a instalação em tubulações.

Certificado de fábrica gratuito

Em www.factory-certificate.ifm você pode fazer o download gratuito de um certificado de fábrica para cada sensor de pressão PM adquirido.

Valor agregado graças ao IO-Link

Transmissão de dados sem perdas
O IO-Link permite a transmissão de dados sem perdas, pois graças à comunicação digital, não há perdas de conversão e as influências externas, como por exemplo campos magnéticos, não afetam a transmissão de dados.

Processos transparentes
Através do IO-Link a pressão atual é emitida de forma precisa e com a mais alta resolução possível. Assim você mantém o seu processo sempre sob controle.

Fácil instalação na operação
Via IO-Link, o sensor de pressão pode ser parametrizado de maneira rápida e fácil por meio de uma conexão de TI, como o moneo por exemplo.

Monitoramento preciso de fluxos de oxigênio

A empresa trimatec desenvolve ventiladores pulmonares e conta com sensores de pressão da ifm para monitorar os fluxos de oxigênio. O sensor de pressão higiênico PM15 monitora com precisão a pressão na área de expiração e resiste aos processos de limpeza e esterilização sem problemas.

Monitoramento confiável de pressão na bomba

A Kögelhof é uma empresa agrícola dedicada à geração de energia com biogás. Como parte do processo de desintegração, sensores de pressão tipo PM16 monitoram de forma confiável a pressão na bomba. Os sensores faceados frontalmente se destacam por sua robusta célula de medição de pressão cerâmica-capacitiva.

Adaptação higiênica graças ao modelo faceado frontalmente

A fábrica de queijos Wildberg conta com os sensores da ifm para a produção das suas especialidades. Um sensor importante para a fábrica de queijos Wildberg é o sensor de pressão PM15 que monitora as condições de pressão no trocador de calor. O modelo faceado frontalmente permite uma adaptação com certificação de higiene que evita depósitos e garante a limpeza durante o processo CIP.