• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. Sensores de pressão de acordo com a aplicação
  2. Áreas higiênicas e úmidas

Sensor de pressão para aplicações higiênicas

Família de sensores Área de pressão Temperatura do fluido Sinal Visualização Particularidades

PI27 / PI28
-1…25 bar
(100 bar - PI2602)
-25...125 °C • Transmissor
• Saída de comutação
• IO-Link
• Indicação numérica
• LED de estado
• Acessórios higiênicos comuns disponíveis
• 4…20 mA / 20…4 mA analógico escalonável

PI22 / PI23
-1…25 bar -25...200 °C • Transmissor
• Saída de comutação
• IO-Link
• Indicação numérica
• LED de estado
• Triclamp 1,5“ e 2“ integrados
• Membrana de aço-inox com líquidos adequados para alimentos
• Alta resistência às mudanças de temperatura
• 4…20 mA / 20…4 mA analógico escalonável

PG27 / PG28
-1…40 bar -25...125 °C • Transmissor
• Saída de comutação
• Indicação analógica/digital
• 4…20 mA / 20…4 mA analógico escalonável

PM15 / PM16 / PM17
-1…40 bar
(100 bar - PM1602)
-25...125 °C • Transmissor
• IO-Link
• 4…20 mA analógico escalonável
• Respiro giratório para uma montagem flexível
• Temperatura do dispositivo através do IO-Link