• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. Sensores de pressão de acordo com a aplicação
  2. Fluidos à base de água

Sensores de pressão para fluidos a base de água

Família de sensores Área de pressão Sinal Visualização Particularidades

PN
-1…600 bar • Transmissor
• Saída de comutação
• IO-Link
• Indicação numérica
• LED de estado
• Display bicolor
• 4…20 mA / 0...10 VDC analógico escalonável

PG24
-1…400 bar • Transmissor
• Saída de comutação
• Indicação numérica
• LED de estado
• Indicação analógica/digital
• 4…20 mA / 20… 4 mA analógico escalonável
• Faixa de medição ampliada até 600bar

PA
-1…600 bar Transmissor • 4…20 mA / 0… 10 VDC ajuste analógico fixo
• IP68/ IP69K

P
S

0…1 bar
Transmissor • 4…20 mA
• IP68