• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Sensores de nível

A medição de nível e sua avaliação desempenham um papel importante na automação de processos. E se um reservatório de líquidos transbordar ou esvaziar?

Existem várias tecnologias disponíveis para solucionar aplicações de nível. Encontre a tecnologia mais adequada para a sua aplicação.

A solução ideal para cada exigência.
  Tecnologia Áreas de aplicação Tipo de sensor Range de medição máx. [cm] Saída analógica Saída de comutação Homologações Informações suplementares
Espectroscopia de impedância em contato com o fluido Como alternativa
ao garfo oscilante
Supressão de aderências
e espuma
LMT, LMC - - + EHEDG, 3A, FDA,
EC1935, WHG*, ATEX, DNV/GL, FCM
Detecção de nível limite
Capacitivo
em contato com o fluido
Proteção contra transbordamento e
monitoramento de vazamento
LI - - + WHG*
Capacitivo
sem contato
Detecção através de
paredes não metálicas
de reservatórios.
KG, KI, KQ 25 - +  
Capacitivo
em contato com o fluido
Para aplicações em
tanques hidráulicos e
de lubrificantes de refrigeração
LK, LT 73 + + WHG* Medição de nível contínua
Micro-ondas guiadas em contato com o fluido Para aplicações industriais
e higiênicas
LR 200 + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG*
Hidrostático em contato com o fluido Aplicações industriais e
higiênicas
em tanques e vias
aquáticas livres
PG, PI,
PA, PS, PN,
PE, PM
- + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, ATEX, DNV/GL, FCM
Ultrassom sem contato Longas distâncias
e superfícies difíceis
UGT, UIT 800 + +  
Óptico sem contato Longas distâncias
Medição independente do ângulo com
o ponto de luz focado
O1D 980 + +  
Óptico 3D sem contato Produtos a granel
Verificação de integralidade
O3D 800 + +  

Radar sem contato

Para aplicações industriais
e higiênicas
LW 1000 + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, FCC, CRN, cULus, UKCA
* Lei alemã de proteção dos recursos hídricos