- Tecnologia de radar
- Sensor de nível de enchimento por radar higiénico
Sensor de nível por radar: rápido e preciso até 10 m
Monitoramento de nível em tanques sem interferência
O sensor de nível por radar LW2720 define uma nova referência em velocidade e precisão. A sua colocação em funcionamento já é feita em tempo recorde: Um cabo M12 padrão, a parametrização relâmpago via IO-Link e uma grande escolha de adaptadores cuidam de um início fácil e preciso, com funcionamento imediato.
Se o LW2720 estiver em ação, por exemplo, em tanques com altura de até 10 metros, a sua precisa medição do nível não é perturbada, nem mesmo por agitadores, esferas pulverizadoras ou alteração das características do fluido. Graças à tecnologia de 80 GHz, o sensor por radar registra com rapidez, alta precisão e sem zona cega até mesmo um enchimento ou esvaziamento rápido.
O LW27 em detalhes
Vantagens do produto
Melhor desempenho possível
A tecnologia 80 GHz permite uma medição de nível focada e precisa, mesmo em espaços limitados.
A tecnologia 80 GHz permite uma medição de nível focada e precisa, mesmo em espaços limitados.
Economia de custo e tempo graças à fácil entrada em operação
A tecnologia de conexão M12 pré-confeccionada não reduz apenas os erros de cabeamento. A complexidade do processo de entrada em operação também é reduzida ao mínimo com a parametrização de valor único. A parametrização também pode ser realizada de forma simples por meio do nosso aplicativo gratuito moneo|blue e do nosso conversor IO-Link/Bluetooth EIO330.
A tecnologia de conexão M12 pré-confeccionada não reduz apenas os erros de cabeamento. A complexidade do processo de entrada em operação também é reduzida ao mínimo com a parametrização de valor único. A parametrização também pode ser realizada de forma simples por meio do nosso aplicativo gratuito moneo|blue e do nosso conversor IO-Link/Bluetooth EIO330.
Princípio de medição sem contato
O princípio de medição sem contato exclui erros de funcionamento causados por aderência de fluidos ou colisões com agitadores. Condições de processo como densidade, viscosidade, temperatura, pressão e valor de pH não influenciam a medição.
O princípio de medição sem contato exclui erros de funcionamento causados por aderência de fluidos ou colisões com agitadores. Condições de processo como densidade, viscosidade, temperatura, pressão e valor de pH não influenciam a medição.
Supressão de componentes graças ao algoritmo inteligente
O algoritmo inteligente permite ocultar automaticamente componentes (tubulações, agitadores, esferas pulverizadoras, etc.), possibilitando assim uma medição de nível confiável, sem interferências e sem complexidade de parametrização.
O algoritmo inteligente permite ocultar automaticamente componentes (tubulações, agitadores, esferas pulverizadoras, etc.), possibilitando assim uma medição de nível confiável, sem interferências e sem complexidade de parametrização.
Invólucro de aço inoxidável de uma única peça, sem vedante e com design higiênico
Durabilidade ideal e de longo prazo, mesmo com processos de limpeza regulares. Sem desgaste causados por vedações frágeis.Certificado para o uso em ambientes higiênicos com grau de proteção IP66/68 e IP69K.
Durabilidade ideal e de longo prazo, mesmo com processos de limpeza regulares. Sem desgaste causados por vedações frágeis.Certificado para o uso em ambientes higiênicos com grau de proteção IP66/68 e IP69K.
Aplicações
Conexão do sistema
Valor agregado graças ao IO-Link
- Transmissão de dados sem perdas
Transmissão digital do nível de enchimento - Plug and Work
Com o IO-Link, o sensor por radar pode ser parametrizado de forma rápida e fácil, basta definir um único parâmetro. Com o nosso aplicativo gratuito moneo|blue e nosso conversor IO-Link/Bluetooth EIO330, a parametrização também pode ser realizada de forma rápida e fácil pelo smartphone. - Manutenção remota
Manutenção remota e parametrização via IO-Link, através de sistemas de barramento de campo conhecidos.
• Não há necessidade de superestruturas
• Economia de custos e maior segurança