- Sistemas de identificação RFID
- Sistema HF 13,56 MHz
Sistema HF 13,56 MHz (CANopen / CAN J1939)
Identificação em máquinas móveis.
Interfaces:
CANopen / CAN J1939
Integrado:
Antena, avaliação e CANopen ou interfaces CAN J1939 em invólucro compacto M18 ou M30.
Insensível:
Range de temperatura ampliado de -40...85 °C.
Homologado:
Homologação do tipo E1.
Robusto:
Otimizado para o uso externo com IP 67 ou IP 69K, resistente a choques conforme a EN60068-2-27, resistente a vibração conforme a EN60068-2-64.
Compatibilidade:
Protocolo CANopen ou J1939, otimizado para o uso com controladores móveis ecomat ifm.
Dispositivo compacto RFID adequado para uso móvel
O dispositivo compacto e robusto RFID com interfaces CANopen ou CAN J1939 está desenvolvido para tarefas de identificação em máquinas agrícolas, veículos municipais e máquinas de construção.
Detecta automaticamente diferentes peças de fixação e pode representar, com os ajustes determinados, a configuração no controlador.
A configuração própria do sistema é facilitada através da identificação automática.
Informações sobre o intervalo de manutenção e tempo de funcionamento podem ser gerados e gravados automaticamente, de modo que o controlador detecte automaticamente quando e quanto tempo dura uma determinada configuração do sistema. Os tempos de parada diminuem e a produtividade aumenta.
Identificação de peças de fixação e ferramentas. Assim, o tempo de funcionamento e os intervalos de manutenção podem ser detectados e avaliados.
Controle de integridade:
É detectado se as diferentes ferramentas estão nas posições determinadas.
São detectadas peças de fixação de diferentes tipos. Adaptação automática dos parâmetros de aplicação no controlador e na unidade de operação.