• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Sistemas de identificação RFID ifm

Sistemas automáticos de identificação são hoje em dia padrão em produção, intralogística e sistema de transporte. Eles possibilitam a distribuição de produtos e componentes de acordo com a necessidade e permitem, além disso, a rastrear peças em tempo real. Assim, os processos de produção e de fornecimento podem ser controlados de forma totalmente automática e documentados continuamente.
Nos sistemas de identificação RF, os repetidores RFID, ou seja ID-Tags colocados nos carregadores de mercadorias ou nas peças, são lidos e/ou escritos por antenas, sem contato. Os seus dados são transmitidos diretamente para uma unidade de avaliação RFID onde são então processados. A unidade de avaliação transmite os dados para a CLP através da interface de barramento de campo, como por exemplo PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP ou EtherCAT. Áreas de aplicação são por exemplo, gestão e controle de fluxo de material em linhas de produção.

Sistema de gestão de camiões completamente automatizado