• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. Sensores ultrassônicos
  2. Tecnologia

Muitos pontos fortes, poucas limitações: explicação da tecnologia ultrassônica

Os sensores ultrassônicos detectam todos os objetos refletores de som. Para calcular a distância, mede-se o tempo desde a transmissão até a recepção de um sinal sonoro. Aqui a cor, a transparência e a reflexão da superfície do objeto não importam.

Comparação de sensores ultrassônicos com outras soluções para a detecção de posição

Esta tabela mostra o desempenho de diferentes tecnologias sob determinadas condições.

Ultrassom Indutivo Capacitivo Óptico
Grande alcance até o objeto 1
Independentemente da cor / transparência 11
Independente do material
Variações de temperatura
Depósitos no sensor 2 3
Resistência à luz externa
Alta umidade ambiente


1) por exemplo: filmes plásticos/vidros finos e claros transparentes
2) se não for excessivo
3) se não for condutivo

Funcionalidade do sensor ultrassônico