• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Sensores ultrassônicos; detecção de objetos para longo alcance e superfícies difíceis

Os sensores ultrassônicos são baseados na medição do tempo de um sinal sonoro que é emitido pelo sensor e detectado novamente como um reflexo. Uma vantagem desta medição de distância é que o resultado da medição não é afetado pelas propriedades do material do objeto detectado. Mesmo superfícies brilhantes, coloridas ou com estruturas não influenciam a medição. Até mesmo os objeto visualmente transparentes podem ser detectados de forma confiável.

Características dos sensores ultrassônicos

Independente de cores
Detecção confiável de objetos coloridos e até mesmo transparentes.
Independente do material
Detecção confiável independentemente de ser sólido ou líquido, brilhante ou fosco.

Ampla faixa de detecção
Permite a detecção confiável até mesmo de alvos irregulares, como caixas de malha de arame.

Detecção precisa em mm
Saída contínua e precisa do valor da distância.

Vantagens: Sensores ultrassônicos da ifm

  • O modelo adequado para cada aplicação
  • Grande alcance em modelos pequenos
  • Várias opções de ajuste para a adaptação individual via IO-Link
  • Versão com saída digital e analógica para a detecção de valor limite e de distância
  • Saída de sinal estável graças à compensação de temperatura integrada

A solução adequada para cada aplicação

Descubra a nosso abrangente gama de produtos em sensores ultrassônicos.

Consulte os nossos especialistas

Juntos faremos com que o seu projeto seja bem-sucedido.

Convencido? Então entre em contato conosco! Acompanhá-lo-emos no seu caminho. A equipa de vendas da ifm apoia-o desde o início e de acordo com as suas necessidades: desde a consultoria estratégica até ao desenvolvimento de soluções individuais de software e hardware e a correspondente implementação e outros serviços.