• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Livsmedelsindustrin och jordbrukssektorn

Food industry

Pålitlig automationsteknik för livsmedelsindustrin

Från jord till bord: För att livsmedel ska kunna gå från producent till konsument med oförminskad kvalitet måste hela processen och leveranskedjan också vara av högsta möjliga kvalitet och tillförlitlighet. Detta gäller särskilt för mejerier och köttbearbetning, men även för dryckes- och konfektyrtillverkning. Även små föroreningar eller små avvikelser från den standardiserade processen kan försämra kvaliteten. Konsekvenserna sträcker sig från kostsamma driftstopp till åtgärder som kan skada företagets rykte, som återkallelser av hela produktserier.

ifm stöder livsmedelsindustrin och jordbrukssektorn med helhetslösningar och en bred produktportfölj som är speciellt utvecklad för processautomation inom livsmedelsproduktion. Produkterna kännetecknas av sin hygieniska design av hög kvalitet, en hög motståndskraft mot inträngande vätskor upp till skyddsklass IP68 och IP69K, samt en hög temperaturtålighet och skydd mot högtrycksrengörning med aggressiva medel.