- Teknisk support
- Kalibreringstjänst
Upptäck ifm:s kalibreringstjänst
Kalibrering med hög precision med ifm electronic
Kalibreringsmetod för tryckgivare ➜
Den jämförande mätningen för kalibrering av tryckgivare utförs med elektroniska tryckregulatorer och högprecisionstestare för dödvikt med hjälp av referensvikter.
Kalibreringsmetod för temperaturgivare ➜
Här utförs den jämförande mätningen i omrörda, temperaturkontrollerade vätskebad med hjälp av referenstemperaturgivare med hög precision.
Kalibreringsmetod för flödesgivare ➜
Beroende på mediet utförs den jämförande mätningen med hjälp av referensflödesanordningar med hög precision och kritiska munstycken.
Kalibreringsmetod för analytiska givare ➜
Den jämförande mätningen utförs med hjälp av en sekundär kalibreringslösning.
Dra nytta av ackrediterade kalibreringar
Prestanda för ackrediterade kalibreringar (DAkkS) ➜
Kalibreringen utförs av ifm som ackrediterat laboratorium genom en jämförande mätning enligt riktlinje DKD-R 5-1(09/2018) "Calibration of Resistance Thermometers" eller riktlinje DKD-R 6-1 (03/2014) "Calibration of Pressure Gauges" eller riktlinje KV-F001 (2017-06) "Internal calibration method for flow sensors".
Mätsystem för utfärdande av DAkkS/fabrikscertifikat ➜
De är spårbara till nationella standarder från Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) eller andra nationella standarder. I motsats till DAkkS-kalibreringscertifikat accepteras inte fabrikscertifikat som spårbarhetsbevis.
Särskilda kommentarer
- Förutom analoga processvärden erbjuder ifm alternativet att även ange IO-Link-processvärden i kalibreringscertifikatet.
- Alla certifikat är tvåspråkiga och utfärdas på tyska och engelska
- Motsvarande certifikat måste begäras vid beställning av artikeln i fråga
Kalibreringar och omkalibreringar för en mängd olika givare – översikt över de kvantiteter vi kan kalibrera
|
|
|
|
|
Temperaturgivare med infrarött ljus
|
Optisk övervakning av oljepartiklar
|