Nivågivare LI för punktnivådetektering och läckageövervakning
Pålitligt alternativ till flottöromkopplare
LI-nivågivaren är perfekt lämpad för detektering av nivå och läckage. Tack vare den kapacitiva mättekniken har givaren inga rörliga delar. Fel som orsakas av avlagringar på de mekaniska delarna är därmed uteslutna, vilket sparar underhållskostnader och tid.
Plug & play-punktnivåomkopplare med digital kommunikation
De grundinställningar som levereras är lämpliga för användning i oljor eller vatten, så att en plug & play-installation kan utföras i dessa fall. Dessutom kan givaren anpassas efter behov via IO-Link. Givaren känner också av mediets temperatur och överför den digitalt via IO-Link.
WHG-godkännande
Versionerna i LI21x-serien är godkända enligt DIBt och har ett godkännande enligt den tyska federala vattenlagen (WHG). Lagen syftar till att skydda ytvatten, grundvatten och kustvatten. Särskilt när det gäller lagring av vattenfarliga ämnen måste tankarna och de givare som installerats på dem ha WHG-godkännande.
Rätt val av goda skäl
Tillförlitlig produktdetektering, differentiering mellan olja och vatten
LI erbjuder nivåmätning med integrerad temperaturövervakning
Punktnivåövervakning av kylsmörjmedel, t.ex. användning som översvämningsskydd
Mål
- Enkel och tillförlitlig punktnivåövervakning, t.ex. användning som överströmningsskydd
Fördelar
- Temperatur- och nivåövervakning för ökad transparens i din applikation
- Kan användas över ett brett temperaturområde
- Fri från mekaniska delar – minimalt underhåll krävs
- Enkel inställning via integrerad induktiv tryckknapp eller via programvara, t.ex. moneo
Punktnivåövervakning av hydraulolja
Mål
- Enkel och tillförlitlig punktnivåövervakning av hydraulolja
Fördelar
- Temperatur- och nivåövervakning för ökad transparens i din applikation
- Tillförlitlig övervakning tack vare kapacitiv mätteknik
- Fri från mekaniska delar – minimalt underhåll krävs
- Tydlig indikering av kopplingsstatus
Ersätter flottöromkopplare
Fördelar
- LI har inga rörliga delar
- ingen fastkörning eller blockering
- minskad komplexitet i underhållet
- ökad drifttid för maskiner
- Fungerar tillförlitligt även vid nedsmutsning och skumbildning
- Flexibel installationsposition
LI finns i fyra olika längder:
Utan WHG-godkännande | Med WHG-godkännande |
---|---|
LI5131 (132 mm) | LI2131 (132 mm) |
LI5132 (273 mm) | LI2132 (273 mm) |
LI5133 (481 mm) | LI2133 (481 mm) |
LI5134 (737 mm) |
Fördelar med IO-Link
- Plug & play tack vare digital kommunikation
Grundinställningarna vid leverans är lämpliga för användning i vatten med LI513x och för användning i olja med LI213x. I dessa fall kan en plug & play-installation utföras. Dessutom kan givaren anpassas efter behov via IO-Link - En givare – två mätparametrar
Förutom nivån registrerar givaren även temperaturen i mediet och överför den digitalt via IO-Link - Transparenta processer
Medieförändringar upptäcks med exakthet, vilket gör att tidiga underhållsåtgärder kan vidtas - Flexibelt
Fri konfiguration av kopplingsutgångarna