4,3" ecomatDisplay sätter nya standarder
Ny standard i den kompakta klassen
När det krävs tydlig kommunikation, precision och prestanda i de minsta utrymmena är den mest kompakta enheten i ecomatDisplay-familjen det perfekta valet. Detta för att den 4,3-tums HMI:n inte är någon kompromiss när det gäller interaktionen mellan människa och maskin: 16 miljoner färger, högupplöst display och god läsbarhet även i extrema vinklar eller ljusförhållanden garanterar tydlig informationsöverföring i alla situationer.
Lätt att ansluta, ekonomiskt, kommunikativt
Många anslutningsmöjligheter och ett brett utbud av kommunikationsprotokoll gör det enkelt att fullständigt integrera ecomatDisplay i maskinen. Codesys 3.5 och ifms omfattande -biblioteket med mjukvarumoduler möjliggör behändig visualisering av den mest relevanta informationen.
Dessutom kan det Linux-baserade operativsystemet användas för anpassning, till exempel visualisering via QT. Den kraftfulla dubbelkärniga processorn och det lika effektiva DDR4-RAM-minnet säkerställer tillförlitlig bearbetning av alla data och styrkommandon. För alla dessa tekniska funktioner förbrukar den kompakta HMI-enheten bara fem watt.