16 miljoner färger, en högupplöst display med optiskt skydd och en kraftfull processor, allt förpackat i ett kompakt och robust hölje: Detta är den nya 4,3" ecomatDisplay. HMI-enheten ger inte bara en briljant bildkvalitet, utan imponerar också med sin ljusstyrka och breda betraktningsvinkel. Detta säkerställer att maskinoperatören enkelt kan se det visade innehållet från nästan vilken position som helst. Programmering med CODESYS 3.5 ger användaren alla viktiga funktioner som trend, spårning, larmhantering, användarhantering och webbvisualisering. Det Linux-baserade operativsystemet möjliggör också anpassning, t.ex. individuell visualisering med QT.
Som alla robusta HMI:er i ecomatDisplay-familjen är 4,3"-versionen perfekt utrustad för användning i tuffa miljöer. Permanenta vibrationer, vatten eller damm kan inte skada den. Dessutom har displayen det ökade EMC-skydd som ifm är känt för och har E1-typgodkännande, så att inget hindrar att den används i vägtrafiken.
Kort sagt: 4,3" ecomatDisplay sätter nya standarder inom området kompakta, robusta HMI-enheter!
Med en kraftfull dubbelkärnig processor på 1,4 GHz och en låg energiförbrukning på endast 5 till 8 watt är 4,3" ecomatDisplay perfekt rustad för framtiden. Men den är inte bara kraftfull, utan har också verklig kommunikationsförmåga. Modbus-server/klient, CAN, CANopen, J1939, TCP/UDP-Ethernet-protokoll, nätverksvariabler via Ethernet eller USB (tillval): ecomatDisplay erbjuder alltid rätt sätt och rätt språk för att kommunicera med den mobila maskinen.
4,3" ecomatDisplay är också oslagbar när det gäller användbarhet – en version med RGB-knappsats (16 miljoner färger) och en version med kapacitiv pekskärm (kommer 2024) lämnar inget övrigt att önska.
4,3" ecomatDisplay |
Typiskt litet, robust HMI |
|
Styrenhet/PLC | ||
Processor | Dubbelkärnig ARM, 64 bitar, 1,4 GHz CPU | Enkelkärnig ARM, 400 MHz |
Minne och RAM | 4 GB, 1 GB DDR4 | 8 MB, 288 kB SDRAM |
Ethernet-kommunikationsprotokoll | TCP/IP, UDP, Modbus TCP-server och-klient, Ethernet/IP | |
CAN-kommunikationsprotokoll | CAN, CANopen,J1939 | CAN, J1939 |
Inbyggda portar | 1 CAN-, 1 Ethernet- eller 1 USB-port | Endast CAN |
Möjlighet att ansluta en Ethernet-adapter till USB-porten | (extra kostnader) |
|
I/O | ||
Installation | Externa I/O-moduler för fältinstallation | I/O är en del av displayen som är installerad i cockpit |
Typ av I/O | CANopen-teknik | Analog eller binär I/O |
Antal I/O | 16 konfigurerbara ingångar, 16 konfigurerbara utgångar eller blandade moduler | Fyra konfigurerbara ingångar, tre konfigurerbara digitala utgångar |
Givardiagnostik och fjärrjustering av parametrar | ||
Installation | M12 plug-and-play, ingen kabeldragning, tidsbesparande | Stort antal stift, arbetsintensivt, komplex felsökning |
HMI-display | ||
Storlek och upplösning | 4,3", 800 x 480 upplösning | 3,5", 320 x 240 upplösning |
Färger | 24 bitar, 16 miljoner färger | 18 bitar, endast 264000 färger |
Touch-version | Ja, PCAP med läge för handske och vatten | |
Ljusstyrka | 1000 cd/m² | 400 cd/m² |
Styrning av bakgrundsbelysningens ljusstyrka | 0 - 100 %, fritt programmerbar | Statisk full ljusstyrka |
Displayrotation | Monteras/roteras i steg om 90° | |
Knappsats | ||
RGB-bakgrundsfärger | 24 bitar, 16 miljoner färger, fritt programmerbar | Statisk, endast en färg |
Navigeringstangenter | Markörfunktion (upp, ned, vänster, höger, retur) med taktil återkoppling | Fem funktionsknappar |
Egenskaper | ||
Behåll variabler | 8 kB | |
RTC-klocka | Ja, batteri buffrat upp till 15 år | |
Mjukvara | ||
Mjukvara för programmering | CODESYS 3.5 eller QT | CODESYS 3.5 |
Stöd för flera språk och hantering av recept/batch | ||
Trend- och larmfunktioner | ||
Användarhantering med lösenordsskydd | ||
Webbvisualisering | ||
Inställningsmeny | Inställnings- och återställningsmeny på enheten | Via separat PC-mjukvaruverktyg |
Mekaniska egenskaper | ||
Effektförbrukning | 5 - 8 W | 12 W |
Skyddsklass och montering | IP65/IP67, RAM- eller panelmontering | IP67, panelmontering |
Hölje och frontglas | Front i pressgjuten aluminium, baksida i glasfiberarmerad plast, termiskt härdat glas | Plast |