• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Visning av strömslinga för 4–20 mA-signaler

Visa analoga värden

Trots den ökande digitaliseringen finns det fortfarande många situationer där analoga mätvärden som nivån i en tank eller temperaturen i ett klimatkontrollerat rum måste kunna avläsas direkt i kontrollskåpet eller vid kontrollbordet. Strömslingedisplayen är utformad för just detta ändamål.

Den kopplas helt enkelt in i ledningen för den analoga 4–20 mA-signalen. Ingen spänningskälla behövs, eftersom energin i den analoga signalen är tillräcklig för att driva enheten.

Flexibel justering av värden

Displayen kan konfigureras för att visa mätstorheten som ett faktiskt värde, t.ex. nivån i centimeter eller temperaturen i grader Celsius. För detta ändamål kan användaren fritt definiera och skala mätområdet med hjälp av start- och slutpunkter. Även icke-linjära signaler kan enkelt visas som linjära värden med hjälp av fritt positionerbara linjäriseringspunkter. Till exempel kan en öppningsvinkel anges med hjälp av uppmätta avståndsvärden. Detta ger användaren en kraftfull och lättanvänd mätvärdesvisning.