• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

SU Puresonic ultraljudsbaserad flödesgivare

Säkerställ processkvalitet enkelt och permanent

SU Puresonic detekterar flöden med hög precision. Tack vare ultraljudstekniken gäller detta även för ultrarent vatten som produceras i anläggningar för omvänd osmos. I kombination med konduktivitetsgivaren LDL101 kan tillförlitlig kvalitetskontroll upprättas i filtreringsprocessen.

Robust mätrör utan strukturer

Mätröret i SU Puresonic är tillverkat av rostfritt stål och är fritt från mätelement, tätningar och rörliga delar. Detta innebär att fel på grund av skador, läckor eller blockeringar utesluts från början, liksom konstruktionsrelaterade tryckfall.

Lätthanterlig tillståndsövervakning

SU Puresonic är utrustad med IO-Link och en väl synlig statuslysdiod och har allt du behöver för att kontinuerligt övervaka processkvaliteten. På så sätt kan statusen för signalkvaliteten snabbt avläsas både på IT-nivå och ute på fältet. Om den minskar kan detta vara en indikation på ökad partikeldensitet eller avlagringar på rörets innervägg.

Applikationer för den ultraljudsbaserade flödesgivaren

I applikationer med ultrarent vatten, vatten och vattenbaserade medier är SU Puresonic det perfekta valet för exakt flödesmätning. Givaren övervakar inte bara mängden behandlat vatten på ett tillförlitligt sätt vid vattenbehandling, utan även vid rengöring av delar och olika kylvattenapplikationer är givaren en avgörande komponent för att reglera vattenmängderna.

Produkter