Det kostnadsfria verktyget för IO-Link-enheter
Smart IO-Link-hantering med moneo configure free
Med moneo | configure free kan du enkelt ställa in parametrar för flera IO-Link-givare samtidigt. Dessutom möjliggörs central parameterinställning av IO-Link-mastrar i hela nätverket. Med hjälp av den integrerade IODD-hanteringen, oberoende av tillverkare, i kombination med IODD-databasen kan givare från andra tillverkare integreras i IO-Link-nätverket och parametrarna för dessa kan också ställas in.
Detta sparar tid och ökar processtillförlitligheten för din produktion.
Under installation eller felanalys kan du dra nytta av den tydliga visningen av upp till två processdatavärden för varje IO-Link-givare i förarhytten. Detta är också oberoende av tillverkare.
Låt våra experter ge dig en introduktion till moneo på webbseminariet |