Nytt: För utvalda givare erbjuder vi ett fabrikscertifikat som du kan hämta gratis.
Det ger information om och dokumentation av avvikelserna från referensvärdet för analog och IO-Link-kommunikation när man, beroende på givarens mätområde, närmar sig flera kontrollpunkter. För att hämta dokumentet behöver du bara enhetens serienummer och ett aktivt e-handelskonto.
Det kostnadsfria fabrikscertifikatet är tillgängligt för följande produkter:
Tryck
PI1602, PI17xx, PI18xx, PM1xxx
PI27xx, PI28xx, PM1xxx (från och med produktionsdatum 2018-01)
PG27xx, PG28xx (från och med produktionsdatum 2019-01)
Temperatur
TA11xx, TA13xx och TCCxxx
TA20xx, TA22xx, TA25xx, TA28xx, TD22xx, TD25xx, TD28xx, TD29xx
(från och med produktionsdatum 2018-01)
Flöde
SM4x2x, SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x
SMFxxx
SDx500, SDx600 (utfärdande endast möjligt för luftegenskaper)
I tillverkardeklarationen intygas att de förtecknade artiklarna överensstämmer med uppgifterna i motsvarande datablad och att de har genomgått ett hundraprocentigt sluttest.
Testerna i en tillverkardeklaration avser kvalitetsnivån för en tillverkares produktserie och skiljer sig därför från tillverkarcertifikatet.
Certifikatet bekräftas av tillverkaren.
De tillverkardeklarationer och andra certifikat som beskrivs i standarden är ett viktigt medel för kvalitetsstyrning, eftersom de ger meningsfull information för intern testning.
Inspektionscertifikatet innehåller resultaten av de batch-relaterade testerna för att visa att kraven på materialets egenskaper och kvalitet är uppfyllda.
För olika tillämpningar kan relevanta materialegenskaper bestämmas för att konstruera maskiner och komponenter med hänsyn till deras styrka eller motståndskraft.