• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Radarska tehnologija
  2. Higienski radarski senzor stopnje napolnjenosti

Radarski senzor nivoja: hiter in natančen do 10 m

Spremljanje nivoja v rezervoarjih brez težav

Radarski senzor nivoja LW2720 postavlja nove mejnike glede hitrosti in natančnosti. Začnimo z namestitvijo v rekordnem času: standardni kabel M12, hitro nastavljanje parametrov z uporabo standarda IO-Link in velika izbira adapterjev omogočajo preprost ter prilagojen zagon takoj po namestitvi.

Senzor LW2720 na primer pri uporabi v rezervoarjih, ki so lahko visoki do 10 metrov, zagotavlja natančno zaznavanje nivoja tudi ob prisotnosti mešalnikov ali razpršilnih krogel. Nanj ne vplivajo niti spreminjajoče se lastnosti medijev. Radarski senzor zazna tudi polnjenje ali praznjenje rezervoarjev z visoko hitrostjo prek 80-gigaherčne tehnologije – hitro, izjemno natančno in brez slepih con.

Podrobna predstavitev senzorja LW27

Prednosti izdelka

Najboljša možna zmogljivost
80-gigaherčna tehnologija omogoča osredotočeno in natančno merjenje nivoja tudi v zaprtih prostorih.
Enostavna namestitev za prihranek stroškov in časa
Tehnologija vnaprej pripravljenih priključkov M12 ne zmanjšuje le tveganja za napačno ožičenje. Za nastavljanje parametrov je potrebna samo ena vrednost, zato je namestitev hitra in preprosta. Parametre lahko priročno nastavite tudi prek brezplačne aplikacije moneo|blue in adapterja Bluetooth EIO330.
Načelo brezstičnega merjenja
Načelo brezstičnega merjenja preprečuje okvare, ki bi nastale zaradi lepljenja medijev ali poškodb zaradi mešalnikov. Na meritev ne vplivajo niti pogoji predelave, kot so gostota, viskoznost, temperatura, tlak in pH-vrednost.
Pametni algoritem odpravlja interferenčne strukture
Pametni algoritem samodejno odpravlja interferenčne strukture (cevovode, mešalnike, razpršilne krogle itd.), kar zmanjšuje nastavljanje parametrov ter zagotavlja zanesljivo in nemoteno merjenje nivoja.
Enodelno ohišje iz nerjavnega jekla brez kakršnih koli tesnil in s higiensko zasnovo
Optimalna in dolgoročna vzdržljivost, ki vzdrži tudi redno čiščenje. Brez obrabe zaradi krhkih tesnil. Certificiran za uporabo v higienskih okoljih z razredoma zaščite IP66/68 in IP69K.

Vrste uporabe

Nadaljnji primeri uporabe

Preberite mnenja naših strank o senzorju LW27. Podjetja v industriji živil in pijač govorijo o prednostih, ki jih zagotavlja higienski radarski senzor nivoja pri različnih načinih uporabe.

Sistemski povezava

Dodana vrednost zaradi povezave IO-Link

  • Prenos podatkov brez izgub
    Digitalni prenos vrednosti nivoja
  • Takojšnja uporaba po priključitvi
    Radarski senzor lahko hitro in enostavno konfigurirate prek povezave IO-Link – nastaviti morate samo en parameter. Parametre lahko hitro in preprosto nastavite tudi v pametnem telefonu z brezplačno aplikacijo moneo|blue in adapterjem Bluetooth EIO330.
  • Vzdrževanje na daljavo
    Vzdrževanje na daljavo in nastavljanje parametrov prek vzpostavljenih sistemov Fieldbus z uporabo sistema IO-Link.
    • Nadgradnje niso potrebne
    • Prihranek stroškov in večja varnost

IO-Link omogoča nadzornim inženirjem, da si ogledajo nivo napolnjenosti v krmilniku neposredno po namestitvi na razdalji več sto kilometrov. Tako je mogoče vzdrževanje na daljavo. Potrebno ni nobeno zapleteno programiranje.

Osebje podjetja ifm

Pogosta vprašanja

Kako deluje radarsko merjenje nivoja?

Tehnologija

Naprava deluje skladno z metodo FMCW (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave – frekvenčno modulirani neprekinjeni val). Elektromagnetni impulzi v GHz območju se pošljejo do medija pri nenehno spreminjajoči se frekvenci od 77 do 81 GHz. Ker oddajnik nenehno spreminja frekvenco oddanega signala, pride do razlike v frekvenci med oddanim in odbitim signalom. Frekvenca odbitega signala se odšteje od frekvence v tem času oddanega signala, rezultat pa je nižji signal frekvence sorazmerno z razdaljo do nivoja. Ta signal se nadalje obdela, da dobimo hitro, zanesljivo in izjemno natančno izmerjeno raven.

Neprekinjeno merjenje ravni na rezervoarjih sistema CIP z moneo RTM in radarskimi senzorji

Brezstični princip merjenja nivoja z radarjem nudi veliko prednosti za spremljanje sistema CIP. Stik z mediji (kisline, alkalije) in grelnimi navitji se prepreči, tako da merjenje ni odvisno od temperature in gostote medijev. Te prednosti dopolnjujejo zagotavljanje kakovosti procesa čiščenja CIP.