• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 超音波感測器
  2. 產品系列

產品系列

無論是在水槽或是穀倉中、無論是液體、散裝材料或單個物品:使用超音波的液位及距離量測皆可靠且精準。我們的產品系列為所有應用提供正確的解決方案。

全金屬電感式感測器

無論是清潔劑、蒸氣噴射或是腐蝕性的化學蒸氣:全金屬感測器都能克服這些挑戰。

長距離

在8公尺遠距離的物體,可以被我們的長距離超音波感測器偵測。例如,在大型水槽中進行液位偵測。

小型盲區

距離達2.2公尺的範圍內,感測器能將一切納入視野中,即使是近距離及有嚴重髒污時也辦得到。

緊湊型設計

想在有限的空間中使用超音波感測器嗎?只要有我們M18方形外殼就沒問題。

向我們的專家取得建議

我們會一起讓您的專案成功。

心動了嗎? 立即聯繫我們會一路陪伴您。為了滿足您的需求,我們宜福門系統銷售團隊會從頭開始支援您–從策略諮詢到開發獨立軟體及硬體解決方案,以及相對應的應用與售後服務。