• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 超音波感測器
  2. 優勢

超音波感測器的優勢

超音波感測器偵測所有反射聲波的物品,並測量發送及接收反射聲波訊號的時間差。目標物的顏色、透明度及表面皆無影響。

不同於其他測量原理的優勢

對象 / 應用 超音波感測器 ToF 距離感測器 光電
感測器
光滑物品
不規則物品
具有孔洞的物品
透明物品
透明
液體
透明
薄膜
大範圍
單一訊號
不同顏色的目標物
高低不規則物品
(種子、馬鈴薯)
長距離(>1公尺)
動態應用
至目標的角度
小型目標

能可靠偵測透明物品

食品產業中的泡鼓包裝、PET瓶罐或透明塑膠碗,皆可使用超音波感測器而被可靠的偵測到。

對於複雜表面為理想的選擇

與光學感測器相反,介質的顏色、透明度及反射度均不影響偵測。寬闊的聲束能夠達到可靠的偵測,即使是網狀物品。

減少沉積

聲能轉換器的震動可以減少灰塵沉積。感測器即使在輕度髒汙的狀況下也能可靠的運作,且能在光學感測器已達到極限的應用上發揮效力。

極佳的性能

在各種類型的應用中,從紙箱批次高度監控,到光滑塑膠標籤「空」的偵測,超音波感測器提供了可靠且持續的訊號。舉例而言,宜福門的M18型超音波感測器有著特別小的盲區與長感應範圍,而這樣的感應範圍通常只有更大型的感測器才能達到。

使用IO-Link版本獲得更多加值功能

宜福門超音波感測器有可選的IO-Link版本,提供以下的好處:

  • 虛擬教學按鈕可以簡單且有效的設定切換點
  • 方便的隨插即用更換
  • 可以在IO-Link主站上儲存參數
  • 不需要詳細的文件即可設定參數
  • 距離值的輸出以毫米為單位
  • 聲束可依照應用調整
  • 可調整開關延遲,以達到可靠的測量訊號
  • 鑰匙鎖提供保護、避免竄改