• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Сталий розвиток
  2. Навколишнє середовище
  3. Утилізація старого обладнання/батареї пристрою (EU)

Утилізація відходів електричного та електронного обладнання/портативних акумуляторів, вироблених нами

Утилізація відходів виробленого нами електричного та електронного обладнання

Символ перекресленого контейнера для сміття на колесах вказує на те, що виріб не можна змішувати зі звичайними побутовими відходами під час утилізації. Електричні та електронні вироби можуть містити небезпечні речовини, які можуть завдати шкоди навколишньому середовищу та здоров’ю людини, якщо з ними не поводитися належним чином. Належна утилізація цього продукту забезпечить належну обробку та допоможе зберегти цінні природні ресурси, а також переробку відповідно до відповідного законодавства.

За потреби ви можете скористатися нашою послугою повернення електричного та електронного обладнання, оформивши замовлення за електронною адресою: info@rene-europe.com. Наш партнер із переробки узгодить дату вивезення з вашого місця розташування. Відновлення здійснюється належним чином і безкоштовне для вас.

Ми залишаємо за собою право стягувати адміністративні або логістичні витрати в окремих випадках.

Утилізація портативних акумуляторів

Наші продукти можуть містити портативні батареї.З технічних причин ці батареї зазвичай вбудовані в наші продукти, і користувач не може їх вийняти. Незалежний навчений персонал може виконати розділення.

Ми беремо участь у колективних схемах для WEEE та акумуляторів по всій Європі.