- Датчики потоку
- Продукти-інновації
- SDP датчик повітряного зазору
Датчик повітряного зазору для верстатів
Інноваційне вимірювання повітряного зазору
Датчик повітряного зазору SDP виявляє відстань між поверхнею та об’єктом із постійною точністю та виводить її як абсолютне значення. Навіть найменші відхилення фактичного положення від цільового положення надійно виявляються. Це постійно гарантує якість вашого продукту.
Оскільки зазор розраховується на основі тиску та потоку вимірювання залишається точним у будь-який час, незалежно від коливань тиску, кількості та діаметра форсунок. Крім того, міцна вимірювальна труба також може витримувати тиск очистки, усуваючи необхідність для перемикання між очищенням і вимірюванням.
Переваги продукту
Які переваги датчика повітряного зазору SDP?
Значення зазору, потік і тиск - уся інформація з першого погляду
Точні результати вимірювань і виявлення нульового зазору
Вихід повітряного зазору як абсолютного значення
Ефект самоочищення підвищує довгострокову стабільність
Просте навчання цільового стану одним натисканням
Типові додатки
Моніторинг посадки
Новий датчик повітряного зазору в основному використовується в сучасних верстатах. Тут контролюється розташування заготовки та інструментального столу або інструментальної головки та тримача інструменту. SDP виявляє та сигналізує про будь-які зміщення, наприклад ті, які можуть виникнути через бруд на поверхні.
Це надійно забезпечує якість кінцевого продукту.
- затискне пристосування
- заготовка
- фрезерний верстат
- повітряні шланги
- чіпи
- повітря
- повітряна насадка
Датчик повітряного зазору SDP110 може вимірювати відстань між вимірювальним соплом і деталлю в діапазоні 0...500 мкм з повторюваністю ± (3% виміряного значення + 2 мкм). Залежно від області застосування це відповідає точності від 5 до 10 мікрометрів. Таким чином, повторюваність датчика в десять разів тонша, ніж людська волосина.
Це створює нові, точні рішення, наприклад, для контролю якості поверхні, які не могли бути реалізовані з попередніми системами вимірювання.
Якість поверхні
Поверхня 1 | Поверхня 2 | Поверхня 3 | Невизначений | |
Виміряне значення SD | 0 мм | 0,003 мм | 0,006 мм | 0,026 мм |
Статус HMI |
Завдяки високій точності датчика характеристики поверхні безпосередньо впливають на результат вимірювання.
Виявлення нульового зазору або засмічення
Звичайна технологія вимірювання використовує вимірювання диференціального тиску для визначення відстані зазору, тому може лише виявити хорошу/погану зону або вказати різницю тиску в мбар як відносну систему вимірювання. Як наслідок, ці системи не можуть чітко визначити зазор із відстанню 0, так званий «нульовий зазор», або забите сопло.
Завдяки комбінованій оцінці потоку та тиску нова система SDP110 здатна не тільки вимірювати відстань в абсолютних значеннях відстані [мм], але й чітко виявляти нульовий зазор або засмічене сопло.
Самоочищення
Перемикання між вимірюванням повітря та продуванням повітря
В цьому застосуванні вимірювальні насадки розташовані безпосередньо в обробному центрі верстата. Це піддає форсунки величезному навантаженню від охолоджуючого мастила, пилу та бруду. Через ці суворі умови навколишнього середовища необхідно звільнити форсунки та систему від накопичення бруду та очищати обробний центр вищим тиском і сильним потоком після кожної заміни заготовки.
Тому процес поділяється на 2 рівні тиску:
- Вимірювальне повітря проходить через систему під тиском від 1 до 3 бар. Чутлива вимірювальна система здатна оцінити розміри зазору за цих умов.
- Очищувальне повітря пропускається через систему під тиском 6 бар і високою швидкістю потоку, щоб звільнити обробний центр від можливих налиплих забруднень.
Недолік: Традиційна чутлива технологія вимірювання тиску буде зруйнована високим тиском продувного повітря. Щоб уникнути цього, потрібне попереднє перемикання між вимірювальним і продувальним повітрям
Завдяки надійному датчику повітряного зазору SDP110, який витримує тиск до 16 бар, це перемикання більше не потрібно. І більше: Сенсор використовує продувне повітря для самоочищення. Це збільшує термін служби та оптимізує тривалу стабільність датчика. Таким чином, дефект системи через забруднення залишився в минулому.
Легке використання
Зручне налаштування
Через дедалі менші розміри партій постійно потрібно вивчати нові деталі або нові виробничі позиції. Для вивчення в точці перемикання в машину розміщують попередньо визначені вимірювальні прилади або шаблони, визначені як справні деталі. Датчик встановлюється на відповідне значення відстані.
Оскільки це повторюване завдання, має бути можливість навчання в нових точках перемикання якомога ефективніше. Там, де звичайна сенсорна технологія вимагає трудомісткого налаштування за допомогою кнопок на датчику, новий датчик повітряного зазору пропонує можливість зручного навчання в точках перемикання одним натисканням кнопки через вбудований інтерфейс IO-Link або через окремий вхід навчання на PIN4. Це значно скорочує час налаштування.