- Датчики потоку
- Продукти-інновації
- Лічильник стисненого повітря SD / SDG
Термічний лічильник стисненого повітря вищого рівня
“Все в одному датчику” знижує витрати
Новий термічний лічильник стисненого повітря вирізняється як справжній універсальний прилад. Він не тільки має вбудований датчик температури, але також оснащений датчиком тиску, що дозволяє користувачеві зчитувати чотири значення процесу одночасно (об’ємний потік, тиск, температуру та суматор = вимірювач загальної кількості) та оптимізувати виробництво. Інтеграція кількох вимірювальних параметрів лише в один датчик не лише заощаджує значні витрати на апаратне забезпечення (датчик тиску, датчик температури, електропроводку та вхідні карти), але й витрати на установку та обслуговування.
Ваші переваги
• Надійність процесу контролюючи тиск, температуру та об'ємний потік
• Економія витрат шляхом моніторингу енергії, моніторингу витоків та орієнтованого на процес обслуговування системи фільтрів
• Економія часу через низький рівень складності електропроводки, обслуговування та монтажу
Вимірювання швидкості потоку
Швидкий моніторинг стисненого повітря для підвищення енергоефективності
Інтеграція лічильника стисненого повітря SD в блок технічного обслуговування існуючих або нових установок забезпечує додаткові переваги. Тепер технологічні значення стисненого повітря в промисловому використанні можна ефективно контролювати в звичайних мережах стисненого повітря за допомогою вбудованого TFT-дисплея. Чотири різні графічні макети доступні для вибору. Технологічні значення також можуть передаватися через IO-Link.
Точний моніторинг потоку через SD дозволяє виявити витік і заощадити витрати на електроенергію. Крім того, висока повторюваність установки дозволяє точно розподілити витрати на стиснене повітря на відповідну виробничу лінію, а також оптимізувати розрахунок собівартості продукції.
Вимірювання тиску
Ефективний моніторинг робочого тиску
Завдяки інтегрованому вимірюванню тиску можна оптимально контролювати як падіння тиску в забруднених системах фільтрів, так і загальний робочий тиск системи стисненого повітря, що дуже важливо, тому що якщо установка містить приводи, які працюють при 5 бар замість ідеальних 6,3 бар, швидкість завантаження вже знижується на 25%, із зниженням продуктивності. З іншого боку, надмірний робочий тиск не збільшує продуктивність, але призводить до збільшення споживання стисненого повітря та збільшення зносу агрегату.
Вимірювання температури
Зведення до мінімуму коливань якості шляхом вимірювання температури
Завдяки інтегрованому вимірюванню температури можливий моніторинг температурних процесів, такі як сушіння, та гарантування якості виробництва. Таким чином, лічильник стисненого повітря SD підвищує надійність процесу.
Система енергоуправління
Основа комплексної системи управління енергією відповідно до DIN EN ISO 50001
Відповідно до директиви ЄС щодо енергоефективності DIN EN ISO 50001, усі країни-члени повинні досягти енергозбереження.
Вимогою для отримання зниження енергетичних витрат є впровадження системи енергоуправління. Стандарт вимагає записів про калібрування вимірювального обладнання для забезпечення правильності та повторюваності виміряних даних.
Поєднання нового лічильника стисненого повітря SD із регулярними калібруваннями DAkkS забезпечує оптимальну основу для надійної системи енергоуправління.
Відкрийте для себе переваги ефективного моніторингу стисненого повітря з ifm. У цифровому машинному залі наші фахівці обговорюють такі теми, як:
- Детальне вимірювання споживання на кінцевій машині - від обладнання до програмного забезпечення (0:00-19:17)
- Моніторинг стисненого повітря на розподільчій лінії - розподіл вартості і витоків спрощений (19:17-31:50)
- Запис ключових енергетичних показників та розрахунок ефективності компресора (31:51-35:59)
Сертифікати калібрування
ISO калібрування SD (код замовлення ZC0020)
- Створено виробником
- Мови: Німецька / Англійська
- Застосовується до зазначеного(них) товару(ів) та має запитуватися під час замовлення датчика. Подальші замовлення можливі лише за умови повернення пристрою.
DAkkS калібрування датчиків потоку в 6 точках (код замовлення ZC0075)
- Створено відповідно до вимог DAkkS (німецький орган з акредитації)
- Мови: Німецька / Англійська
- Калібрування при 6 значеннях потоку (в залежності від номінального діаметра)
- Застосовується до зазначеного(них) товару(ів) та має запитуватися під час замовлення датчика. Подальші замовлення можливі лише за умови повернення пристрою.