convertidor de señal de temperatura para aplicaciones asépticas
TP2005
TP-CDC-AFZVG/US/
convertidor de señal de temperatura para aplicaciones asépticas
TP2005
TP-CDC-AFZVG/US/
- Para la evaluación de señales procedentes de sensores de temperatura y pirómetros de resistencia
- Ideal para tareas de control exigentes gracias a la alta resolución
- Carcasa aséptica de acero inoxidable con LED de estado
- Amplio rango de medición de temperaturas
- Salida analógica y de conmutación, así como IO-Link
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Rango de medición |
|
||
Interfaz de comunicación | IO-Link |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Aplicación | para elementos de medición Pt100 y Pt1000 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...32 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 2 |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal analógica; IO-Link; señal de conmutación; (configurable) |
Alimentación | PNP/NPN |
Número de salidas digitales | 1 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | (Ub-13,5)/0,0215 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | sin bloqueo |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
||
---|---|---|---|
Configuración de fábrica | -50...150 °C | ||
Resolución de la salida analógica [K] | 0,017; (MS: -10...150 °C) |
Precisión / variaciones
Precisión de la salida analógica [K] | ± 0,1; (MS: -10...150 °C) ; o ± (0,067 % MS) |
---|---|
Precisión IO-Link [K] | ± 0,05 |
Coeficiente de temperatura para la salida analógica [% del margen por cada 10 K] | < 0,1 |
Coeficiente de temperatura IO-Link [% del margen por cada 10 K] | < 0,06 |
Tiempos de respuesta
Tiempo de ciclo de medición/visualización máx. [ms] | 350 |
---|
Software / programación
Opciones de parametrización | escalado de la salida analógica; ajuste de calibración; histéresis / ventana; lógica de conmutación; Modo de simulación |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link |
---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) |
Revisión IO-Link | 1.1.3 |
Resolución IO-Link para temperatura [K] | 0,01 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 |
Grado de protección | IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 53,6 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 65 x 27,4 x 27,4 |
Nombre de la rosca | M12 x 1 |
Materiales | LED: PA; Carcasa: inox (1.4404 / 316L) |
Material de la junta | FKM |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Junta de estanqueidad: FKM; Contactos: dorado |
---|