You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Novedades de productos
  2. Comunicación industrial
  3. ¡Ampliación de redes AS-i hasta 1000 m!

¡Ampliación de redes AS-i hasta 1000 m!

Repetidor con un rango de temperatura de -25…70 °C, también para el montaje en cuadros de distribución pequeños, larga vida útil

  • Rango de temperatura de -25...70 °C, también para el montaje en cuadros de distribución pequeños
  • Terminación de bus pasiva integrada
  • Vida útil más larga gracias a elevadas reservas
  • Rápida transmisión de datos para Safety at Work
  • Indicadores LED de diagnóstico bien visibles
  • Bornes de conexión insertables

Funcionamiento
Los repetidores de la red AS-i sirven para prolongar los cables de 100 a 200 metros más. La separación galvánica permite alimentar con tensión a los diferentes segmentos del bus por separado. Los 62 participantes posibles disponen así de una corriente total más elevada, mientras que la caída de tensión es menor.

Características de los equipos
Estos equipos de nuevo desarrollo están integrados en la nueva carcasa SmartLine. Mientras que los repetidores convencionales solamente suelen ofrecer un rango de temperatura de 0...55 °C, los nuevos equipos pueden ser utilizados sin problema en un amplio rango de -25...70 °C. Asimismo, los nuevos repetidores destacan por sus elevadas reservas. Así se prolonga la vida útil de los equipos, ahorrando a su vez tiempo y costes. Otra novedad es la terminación de bus pasiva integrada.