Contador térmico de aire comprimido con sensor integrado de presión y temperatura
Medición de cuatro valores del proceso (caudal, presión, temperatura, totalizador = contador de cantidad total) para una eficaz gestión energética
- Exacto reparto de los costes energéticos gracias a la precisa medición del consumo
- Aumento de la eficiencia energética mediante la supervisión de fugas
- Reducción de los costes de instalación, mantenimiento y hardware
- La base para un completo sistema de gestión de energía según DIN EN ISO 50001
- Monitorización de la presión gracias al sensor de presión integrado
Sensor "todo en uno" para ahorrar costes
Este nuevo contador térmico para aire comprimido industrial se distingue por ser un auténtico todoterreno. No solo dispone de un sensor de temperatura integrado, sino que también posee un sensor de presión. De esta forma el usuario tiene ahora la posibilidad de medir directamente cuatro valores del proceso (caudal, presión, temperatura, totalizador = contador de cantidad total) y optimizar su producción.
Monitorización de aire comprimido de un vistazo
La integración del contador de aire comprimido SD en el sistema de mantenimiento de instalaciones nuevas o existentes ofrece ventajas adicionales. Los valores del proceso en redes habituales de aire comprimido se pueden supervisar ahora de forma eficaz a través de la pantalla TFT integrada. Para ello están disponibles cuatro diseños gráficos configurables individualmente. Los valores del proceso se pueden transmitir además a través de IO-Link.
Aumento de la eficiencia energética gracias a la supervisión de fugas integrada en la instalación
Gracias a la precisa supervisión de caudal del SD se pueden detectar fugas y, a su vez, ahorrar costes de energía. Además, la elevada repetibilidad del equipo permite asignar de forma exacta los costes de aire comprimido a la línea de producción correspondiente y optimizar el cálculo de costes de los productos.
Supervisión eficiente del aire comprimido
Gracias a la medición de presión integrada, se pueden controlar de forma óptima tanto la caída de presión en sistemas de filtración sucios, como la presión operativa general del sistema de aire comprimido. Esto es importante ya que con los actuadores que funcionan con 5 bares en lugar de con los óptimos 6,3, la velocidad de carga se reduce un 25% y la productividad disminuye. Una presión operativa excesiva tampoco genera ninguna ganancia de rendimiento, sino que aumenta el consumo de aire comprimido y el desgaste de los equipos.
La base para un completo sistema de gestión de energía según DIN EN ISO 50001
De acuerdo a la Directiva Europea sobre eficiencia energética DIN EN ISO 50001, todos los estados miembros se han comprometido a tomar medidas de ahorro energético. El requisito previo para la reducción de impuestos sobre el consumo de energía es la implementación de un sistema de gestión energética. La norma requiere registros sobre la calibración de los equipos de medición para garantizar la precisión y repetibilidad de los datos medidos. La combinación del nuevo contador de aire comprimido SD y las calibraciones DAkkS periódicas proporcionan un fundamento óptimo para un fiable sistema de gestión energética.
Reducción de los costes de instalación, mantenimiento y hardware
La integración de varias magnitudes de medición en un solo sensor no solo permite ahorrar considerables costes de hardware (sensor de presión, sensor de temperatura, cableado, tarjetas de entrada), sino también costes de instalación y mantenimiento.