Sensor 3D para el control de volumen en recipientes segmentados
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-industrial-image-o3d313_o3d303-2240x1260-01.jpg?v=1208301959)
Funcionamiento no condicionado por la suciedad, el color o el revestimiento. Reduce los residuos y los tiempos de inactividad y es fácil de configurar
- Reducción de residuos y de tiempos de inactividad
- Independiente de la suciedad, del color o del revestimiento
- Programación intuitiva y selección de diversas formas, sets y formatos
- Sencilla parametrización guiada paso a paso
- Detección por separado de recipiente vacío o llenado excesivo
- Control de calidad no condicionado por la luz externa
Ventajas del control de volumen en 3D
El sistema se utiliza para comprobar el llenado homogéneo de recipientes con fluidos espesos como masas o pastas. Un ejemplo es la detección de doble masa. En la producción automatizada de pan a menudo se producen errores durante el llenado de moldes de horneado múltiples. Los moldes que no se rellenan generan una reducción de la eficiencia. Por otro lado, los moldes llenados en exceso provocan además una reducción de la calidad, el ensuciamiento de la instalación, así como un mayor riesgo de incendio durante el horneado.
Utilización versátil
Esta aplicación es ideal para los más diversos procedimientos de producción: desde el procesado de alimentos como pan, queso, pasta o preparaciones cárnicas hasta la producción de bienes de consumo a base de cauchos, cremas o ceras. El control de volumen en 3D contribuye a reducir residuos y tiempos de inactividad, a la vez que ahorra costes.