Sensores de visión para la detección y evaluación de objetos y escenas.
Tan potentes como un sistema con cámara y tan simples como un sensor
En el sector de la automatización, los sensores de visión son actualmente componentes esenciales en las aplicaciones de control de montaje, producción y calidad, así como también un medio para el aumento de eficacia. Hablamos de cámaras con un sistema de evaluación específico en función de la aplicación, o dicho de otro modo: ojos electrónicos fiables, a un precio reducido y con un alto grado de integración.
De la cámara al sensor
Hasta hace pocos años eran necesarios sistemas con cámara de elevado coste. Gracias al continuo desarrollo tecnológico y a la constante caída de los precios de los componentes, se han podido incluir funciones cada vez más inteligentes en un espacio aún más reducido de forma económica.
Los compactos sensores de visión no solo relevan a los sistemas con cámara, sino que también ofrecen aplicaciones adicionales. Por ejemplo, para la detección de la posición variable de objetos o escenas, los sensores de visión reemplazan a los complejos detectores de proximidad o a las soluciones de múltiples sensores, tales como puentes de sensores para el control de contenido completo de palés o cajas de botellas.
Fácil de integrar
Los sensores de visión también convencen por su simplicidad. Mientras que los sistemas de procesamiento de imágenes, por lo general, solo se pueden integrar en el proceso de producción por personal técnico cualificado o costosos integradores externos, los sensores de visión pueden emplearse sin conocimientos especiales debido a su especificidad para cada aplicación. Nuestro lema es "parametrización" sencilla en lugar de "programación" compleja. Para su integración en un PLC dispone de bloques de función predeterminados. La transmisión de datos, la parametrización y el mantenimiento remoto tienen lugar a través de la interfaz de proceso Ethernet. Todos los equipos están además equipados con salidas de conmutación que avisan tras haber concluido la inspección. Así, los sensores de visión son tan simples de utilizar como un detector binario.
Robusto y compacto
Otra ventaja: gracias a sus altos grados de protección y amplios rangos de temperatura, los sensores de visión de ifm se aproximan literalmente al punto de aplicación. Además, destacan por el elevado grado de integración. Al contrario de los complejos sistemas con cámara, todos los componentes necesarios como iluminación, sistema óptico, evaluación y lógica de salida están integrados en una carcasa apta para uso industrial. Con los sensores de visión de ifm, las tareas tales como el control de calidad, el control de contenido completo o la lectura de códigos 1D y 2D pueden realizarse de forma sencilla y económica.
El mejor aliado en soluciones para aplicaciones específicas
La elección correcta es fundamental
Sensor de visión Dualis tipo O2D
Detección e inspección de objetos, ahora en un solo equipo.
Tanto si se trata de la detección de contornos como del análisis de manchas, el sensor de visión 2D O2D puede poner en práctica una gran variedad de aplicaciones de comprobación e inspección de defectos en todo el proceso de fabricación.
Lector de códigos - Identificación tipo O2I
Los códigos de barras se utilizan hoy a menudo y pueden leerse de derecha a izquierda. Los códigos 2D codifican la información en la superficie. Como en un dominó, se transporta una información específica que puede leer el sensor de visión O2I.
Sensor de visión 3D - Detección de objetos en 3D tipo O3D
De forma similar a una tabla de clavos, el sensor 3D O3D registra la profundidad de la escena actual. Con más de 23.000 valores de medición de distancia se puede crear una serie de sensores virtuales, por ejemplo, para comprobar que una caja de botellas esté completa.