Sistema de reflexión directa OG para la industria alimentaria
- Carcasa de acero inoxidable con alto grado de protección para zonas asépticas y húmedas (IP 69K)
- Lente de plástico inastillable para una alta seguridad en el proceso
- Diseño compacto con rosca estándar M18 para un sencillo montaje
Un extra de rendimiento gracias a IO-Link
- Ajuste fácil y rápido de los puntos de conmutación a través de IO-Link
- Medición continua de distancia y supervisión durante el proceso
Para espacios de instalación limitados en la industria alimentaria
El diseño compacto con rosca M18 lateral y conector orientado hacia abajo cumple perfectamente con todos los requisitos de las zonas húmedas y asépticas. El sensor se caracteriza por su carcasa de acero inoxidable con material de estanqueidad apto para alimentos, lente de plástico inastillable y alto grado de protección IP 68 / 69K. También resiste sin problemas los agentes de limpieza agresivos o la limpieza a alta presión.
Medición continua de distancia a través de IO-Link
ifm ofrece los nuevos OG Cube en las versiones de reflexión directa y barrera. El sistema de reflexión directa con supresión de fondo permite ajustar los alcances a través de IO-Link y emitir el valor de distancia con precisión, de forma similar a los sensores analógicos. Además, todas las versiones ofrecen numerosas opciones de ajuste, como el modo luz/oscuridad o el retardo de activación y desactivación para una rápida puesta en marcha.