You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

Cámaras 3D para agilizar la detección de palés

  • Para todos los palés estándar con dos huecos de entrada
  • Precisión de la posición de ±1 cm
  • Alcances de hasta 4 m. Tiempo de detección 1 s.
  • Comunicación a través de Ethernet o CAN.
  • Soporte en GitHub

Potente
El sistema de detección de palés PDS (PalletDetectionSystem) es una probada solución de software para una detección más rápida, totalmente automática e independiente de la posición de todo tipo de palés estándar con dos huecos de entrada. En combinación con el hardware O3D, la posición del palé se detecta de forma extremadamente rápida y precisa. Esto reduce considerablemente el tiempo total del ciclo de detección de palés para los vehículos de manipulación autónomos y semiautónomos.

Eficiente
Incluso bajo condiciones ambientales adversas, el software avanzado guía rápidamente y con precisión la carretilla elevadora a su destino con la ayuda de una nube de puntos 3D de la cámara ToF. El sistema de detección de palés mejora el rendimiento de los vehículos autónomos y semiautónomos al aumentar la velocidad de detección de la posición de los palés sin afectar con ello a la elevada precisión.