Gestión y monitorización centralizadas de flotas de máquinas mundiales
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/142a51054136af4a9cf4a1460d637bd9/-S610/ifm-topproducts-headimage-systems-for-mobile-machines-CR3156_EC2116-2240x1260-01.jpg)
- Conexión directa desde el centro de control hasta la máquina instalada
- Solución en la nube y hardware adaptados para una fácil implementación en minutos
- Logística de servicios mejorada gracias a un diagnóstico temprano
- Evaluación de los datos de máquinas para la optimización de la flota
ifm mobileIoT Suite: administración y servicios
Con mobileIoT Suite podrá tener siempre bajo control su parque de máquinas, así como su estado operativo. Esto le permite reaccionar con la debida antelación cuando el mantenimiento es necesario. El sistema es adecuado para empresas de alquiler de flotas de máquinas, así como para OEMs que quieren convencer a sus clientes ofreciendo un servicio posventa con precisas operaciones de mantenimiento. Las adaptaciones a las diferentes necesidades de los clientes, como la configuración de una máquina, también se pueden poner en práctica en muy poco tiempo.
mobileIoT DataPortal
El MobileIoT DataPortal recopila toda la información relevante sobre las máquinas. También es posible generar informes y personalizar los paneles de control para usted o para sus clientes. Las herramientas de análisis y los historiales de datos le ayudan a predecir el estado de sus máquinas, planificar el mantenimiento con la debida antelación y evitar costosos fallos de máquinas.
La administración global de las máquinas requiere un hardware que transmita los datos a la nube:
CR3145 mobileData
El equipo se conecta al CANbus. Si la función en la nube está activada, la información comunicada a través del CANbus se transfiere a la nube a través del modo CANmonitor.
Especificación del equipo:
- Módem 3G (gsm / gprs / edge / umts / hsdpa)
- Antenas internas de radio y gnss
- gps / glonass (hasta 56 canales)
- Interfaz CAN
- Giroscopio y acelerómetro
- IP 67
- Suministro de corriente: 6 a 32 V DC
- Marcado CE, E1 y fcc
CR3150 mobileMaintenance/3G
Este equipo, similar al CR3145, permite una fácil conexión entre la máquina y la nube. Además, el CR3150 permite una conexión OTA en tiempo real al CANbus o incluso directamente al sistema de control.
Especificación como el equipo CR3145 y adicionalmente:
- Una segunda interfaz CANbus
- Interfaz WLAN y Bluetooth con antenas internas
- Conexión OTA en tiempo real con la máquina
- Actualización de firmware y software a través de WLAN/Bluetooth
CR3156 mobileMaintenance/4G/UE
CR3157 mobileMaintenance/4G/AM
El CR3156/7 utiliza tecnología de radio de última generación y permite la conexión de las máquinas a redes 4G dentro de la UE o América.
Especificación como el equipo CR3150 y adicionalmente:
- Módem 4G (en función de la región)
- Antenas externas para radio y GPS
- Memoria interna con mayor capacidad para la actualización de la máquina
- Actualización de firmware y software a través de la conexión de radio