Sensor de conductividad para instalaciones en racores Clamp y DIN 11851
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/477b1b7f03cfdc4a809d9b36601bf532/-S610/ifm-topproducts-headimage-process-LDL201-2240x1260-01.jpg)
- Punta de material macizo para un uso seguro sin roturas
- Reduce las imprecisiones de los procesos de CIP basados en tiempo
- Aumento de la eficiencia del sistema mediante ajustes flexibles de los procesos
Rendimiento extra gracias a IO-Link
- Fácil adaptación a nuevas fórmulas y fluidos
- Transmisión digital sin pérdidas de los valores de medición
Aplicaciones
Los sensores se utilizan en procesos de limpieza de la industria alimentaria (CIP), donde detectan las concentraciones de los agentes de limpieza, supervisan si quedan residuos en el agua de lavado y validan los productos.
Potencial
La medición precisa, rápida y fiable en el proceso ayuda a mejorar la disponibilidad de las instalaciones y a optimizar los ciclos de limpieza. Debido al uso reducido de agentes de limpieza, al menor consumo de energía durante el lavado y a la reducción del consumo de agua, se ahorran costes considerables. A esto se suma una mayor disponibilidad de las instalaciones.
Estabilidad
La punta de material macizo está diseñada para evitar roturas incluso en caso de cargas elevadas.
Las ventajas del LDL de un vistazo:
Tiempo de puesta en marcha muy reducido
- No es necesaria una unidad de evaluación adicional
- Sin engorroso cableado gracias al conector M12
Diseño robusto y compacto
- La carcasa de acero inoxidable totalmente soldada evita la entrada de agua
- La punta de material macizo previene roturas en caso de grandes cargas
Oferta atractiva
- Alta disponibilidad y tiempos de entrega rápidos
- El concepto flexible de adaptadores reduce / simplifica el almacenamiento